고온 압력 센서는 최대 700°C(1.300°F)의 일정한 온도에서 압력을 측정할 수 있는 압전 센서입니다. 스프링 질량계로 작동하는 일반적인 응용 분야에는 동적 압력 맥동을 측정하고 제어해야 하는 프로세스가 포함됩니다. 내장형 PiezoStar 크리스털로 인해 고온 압력 센서는 단기적으로 최대 1000°C(1830°F)의 온도를 견딜 수 있습니다. 차동 기술 및 내장된 가속도 보정을 통해 저소음 및 높은 정확도를 달성합니다. 초고온을 견딜 수 있게 설계된 특수 절연 하드라인 케이블로 센서를 전하 증폭기와 연결합니다.
고온 압력 센서의 용도는?
고온 압력 센서는 예를 들면 가스 터빈 및 유사 열음향 응용 분야의 동적 연소 프로세스 측정 및 제어에 적용됩니다. 고온 압력 센서는 시스템 작동을 최적화하기 위해 잠재적으로 위험한 압력 맥동과 진동을 정확하게 포착합니다.
고온 압력 센서 측정 체인은 어떻게 구성되나요?
센서 외에도 차동 전하 증폭기와 저잡음 하드라인 및 소프트라인 케이블로 고품질 측정 수준 달성을 보장합니다. 또한 방폭 인증(Ex-certified) 부품이 가혹한 환경의 응용 분야에 사용됩니다.
고온 압력 센서의 종류는?
고온 압력 센서는 매우 다양한 버전으로 제공되며 그 중에는 연구 및 개발 목적의 소형 경량 변형 제품도 있습니다. 특정 응용 분야의 요구사항에 따라 개별적인 케이블 길이와 커넥터 유형이 가능합니다. 또한 인증 변형 제품(ATEX, IECEx)이 위험 환경에 적용됩니다.