고온 가속도계는 가속도를 측정하는 압전형 센서입니다. 고온 가속도계는 스프링 질량 시스템으로 작동하며 진동 또는 연소 변동과 같은 동적 프로세스를 캡처하거나 모니터링하는데 많이 사용됩니다. PiezoStar 크리스탈 덕분에 700°C(1,300°F) 및 단기적으로 최대 1000°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 차동 기술 및 전단 설계를 통해 저소음 및 높은 정확도를 달성합니다. 이러한 고온을 견딜 수 있는 특수 절연 하드라인 케이블로 센서를 전하 증폭기와 연결합니다.
고온 가속도계의 용도는?
고온 가속도계는 가혹한 환경에서의 가속 측정에 적용되는데, 우주 응용 분야의 로켓 테스트 또는 가스 터빈 및 데토네이션 엔진의 모니터링이 그 예입니다. 또한 고온 가속도계는 원자력 발전소에도 사용됩니다.
고온 가속도계 측정 체인은 어떻게 구성되나요?
센서 외에도 차동 전하 증폭기와 저잡음 하드라인 및 소프트라인 케이블로 고품질 측정 수준 달성을 보장합니다. 또한 방폭 인증(Ex-certified) 부품이 가혹한 환경의 응용 분야에 사용됩니다.
고온 가속도계의 종류는?
일반적으로 가속도계는 단축 센서와 3축 센서 간에 차이점이 있습니다. 단축 센서는 한 방향으로만 측정하는 반면 3축 센서는 세 공간 차원 모두에서 신호를 캡처합니다. 또한 다양한 온도 제한의 변형 제품(예: 260°C 미만, 480°C 미만 및 700°C 초과) 및 위험 구역에 대한 인증(ATEX, IECEx) 버전도 있습니다. 연구 개발 목적의 소형 및 경량 버전이 제공됩니다. 마지막으로, 고온 가속도계용 업계 표준에는 정사각형 및 삼각형 ARINC 풋 프린트 안테나가 포함됩니다.