DTI(Digital Transducer Interface, 디지털 트랜스듀서 인터페이스) DTI(Digital Transducer Interface, 디지털 트랜스듀서 인터페이스)란 기본적으로 아날로그 센서 출력을 디지털 센서 출력으로 변환하는 것입니다. 이를 구체화한 것이 Hentschel사가 개발한 DiMOD 데이터 기록계입니다. 해당 기술은 2012년 Kistler에서 획득한 뒤 지속적으로 개발되었습니다.
데이터 기록계에 대한 버스 위상 구조를 통해 적은 비용으로 측정 휠, 가속도 센서, 힘 센서 등의 다양한 센서들을 차량에 사용할 수 있니다. 이를 통해 주행 역학 및 작동 안정성 영역은 물론 충돌 시험에 대한 복잡한 테스트 구성이 매우 간편해집니다.
DTI의 장점은 무엇입니까?
- 신속하고 간편하여 깔끔한 케이블 작업
- TEDS(Transducer Electronic Data Sheet, 트랜스듀서 전자 데이터 시트)를 통한 자동 센서 감지
- 장착 위치, 보정값 및 물리적 변수에 손쉽게 접근
- KiCenter PC 소프트웨어를 통한 단계별 컨피규레이션
- DTI 데이터 기록장치에 따라 장애 없이 안전하게 동시적으로 데이터 전송
DTI는 어디에 사용됩니까?
DTI는 차량 개발 분야에 사용됩니다. 광범위한 주행 역학 검사, 작동 안정성 검사 및 타이어 검사의 일환으로 가속도, 제동 압력, 인장, 조향 추력 및 조향 모멘트, 슬립각, 온도 및 기타 일련의 물리적 변수들이 파악됩니다. 이러한 데이터를 활용해 제작자들은 차량을 알맞게 설계하여 운전 특성 등을 최적화할 수 있습니다.