Kistler 그룹의 조직 구조와 기업 관리 방식

Kistler 그룹의 조직 구조와 기업 관리 방식

글로벌 경영 기업인 Kistler 그룹은 우량 기업 지배 구조에 관한 국제 표준을 지향하며 투명한 외부 커뮤니케이션에 최선을 다하고 있습니다. 의사 결정 과정을 단축함으로써 신속하게 대응할 수 있으며 체계적인 프로세스 구조로 안정적이고 안전한 환경을 확보합니다. 유연한 기업 구조를 통해 미래로 나아가는 길을 엽니다. 독립 사업부는 개별 제품에서 통합 시스템, 디지털 토탈 솔루션에 이르기까지 고객의 관심 사항을 개별적으로 처리합니다. 이를 통해 스타트업, 연구 기관 및 대규모 산업체에 동등한 양질의 서비스를 제공할 수 있습니다.

Kistler 그룹: 유연한 기업 구조를 지닌 가족기업

가족기업인 Kistler에게 기업 지배 구조의 기본 규칙을 준수하는 것은 매우 중요합니다. Kistler 그룹은 기업 지배 구조 모범 사례에 관한 스위스 규범(Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance)을 지향하며 ISO 9001 인증 경영 시스템을 갖추고 있습니다.

경험이 풍부한 경영진과 저명한 인사들로 구성된 독립적인 감독 위원회는 특히 기술이 빠르게 발전하고 있는 급변하는 시대에 Kistler 그룹 지속적인 성장을 지원합니다. 

그룹 경영 위원회

그룹 경영 위원회는 Kistler 그룹의 최고 의사 결정 기관입니다. 그룹 경영 위원회의 구성원은 8명입니다. 효율적인 그룹 경영 위원회는 장기적으로 수행되는 기업 경영을 책임지고 있으며 센서 업계에서 50년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 그룹 경영 위원회의 가장 중요한 업무와 관련해서는 전략 기획, 임원 발탁 및 전략적 사업 단위 및 부서 영역의 관리가 있습니다.

이사회

Kistler Holding AG 이사회는 그룹의 현재 진행 중인 비즈니스를 감독하고 지원합니다. 이사회는 전략적 사안에 대해 조언하고 사업 기획 및 자금 지원을 승인합니다. 이사회는 7명의 이사로 구성됩니다. 스위스 사용자 협회 회장인 Valentin Vogt는 2019년부터 감독 위원회 의장을 맡고 있습니다.

인증된 경영 시스템

Kistler는 법적 요구사항과 표준 및 당사 자체의 표준 준수를 보증하기 위해 인증된 경영 시스템을 도입했습니다. ...추가 정보

사업 보장권

Kistler는 법적 요구사항과 표준 및 당사 자체의 표준을 준수하게 하고 당사의 공정, 제품 및 서비스가 일관성 있게 개선되도록 하기 위해 인증된 경영 시스템을 도입했습니다. 모든 Kistler 시스템은 외부 조직에 의해 정기 감사를 받습니다.

Kistler Trademark List

Kistler Virtual Patent Marking

연락처
Max 25 MB