Kistler for...Click or tap marked objects 1 2 3 5 4 6 7 8

Kistler 그룹: 동적 측정 기술의 글로벌 리더

“가능한 것을 이루기 위해서는 불가능한 것을 시도해야 한다”- 독일의 작가이자 노벨상 수상자인 헤르만 헤세는 이미 그 점을 알고 있었습니다. 엔지니어 Walter P. Kistler와 Hans Conrad Sonderegger도 1950 년에 세계 최초의 전하 증폭기(전하-전압 변환기)를 발명하고 특허를 받았을 때 일종의 불가능한 것으로 보일 수 있는 일을 이루어냈습니다. 이는 압전형 측정 기술의 광범위한 산업적 응용을 위한 돌파구이자 9년 후 Winterthur(스위스)에서 설립된 Kistler Group의성공적인 역사의 초석이었습니다.

항상 민첩하게 고객에 가까이

설립 60여 년의 Kistler 그룹은 압력, 힘, 토크 및 가속도 검출 관련 동적 측정 기술 분야의 글로벌 리더입니다. 가족 경영 형태를 유지하며 회사는 수십 년 동안 지속적으로 성장해 왔으며 부품 제조업체에서 산업 및 과학을 위한 개발 파트너로 발전했습니다. 제품 외에도 필요한 응용 분야의 노하우도 제공합니다. Kistler 그룹은 오늘날까지 그룹의 근본 가치를 충실히 유지하고 있습니다. 약 2,000명의 직원들이 전 세계 60여 개의 사업장에서 매일 새로운 솔루션를 개발하고 응용 분야별 서비스를 현장에서 제공하고 있습니다.

우주에서 그리고 기록 스포츠 또는 차량 안전 분야가 되든 항상 함께 하는 Kistler의 측정 솔루션:

  1. 도로 안전을 위한 Kistler의 솔루션
    과적 차량을 한 대씩 적발해서 세우는 것 -그것이 지난 날의 단속 방식이었습니다! 오늘날 이러한 교통 법규 위반자들은 과속 단속 카메라에 의해 간편하게 감지됩니다.
    자세히 알아보기...

  2. 정확한 인슐린 정량 투여를 위한 Kistler의 솔루션
    “누구나 실수를 합니다” 하지만, 의료 기술 분야는 아닙니다. 인슐린 펜의 생산 오류가 발생한다면 최악의 경우 환자의 안전이 위험에 처할 수 있습니다.
    자세히 알아보기...

  3. 자동차 충돌 안전을 위한 Kistler의 솔루션
    마취된 돼지, 자체 실험 시 유리 파편 세례 - 여전히 이것은 20세기 중반까지의 충돌 테스트 양상이었습니다. 오늘날은 최첨단 더미가 이러한 충돌 테스트 임무를 수행합니다.
    자세히 알아보기...

  4. 효율적 치료 분야를 위한 Kistler의 솔류션
    십자인대 파열 방지에 사용되는 첨단 기술: 첨단 측정 기술을 사용하여 운동 선수 또는 환자의 훈련 및 물리 치료를 정밀하게 조정하는 것이 점점 더 호응을 얻고 있습니다.
    자세히 알아보기...

  5. 산악 안전 스탠드를 위한 Kistler의 솔루션
    회전, 압박, 전복되는 경우: 핸드 브레이크와 같은 조작 요소가 자동차에 설치되기 전에 이러한 조작 요소는 철저히 테스트됩니다.
    자세히 알아보기...

  6. 안정적 연결을 위한 Kistler의 솔루션
    크레인의 스위블 암을 고정하는 볼트가 고장나면 인명 위험이 발생할 수 있습니다. 이러한 추락 상황 발생을 철저히 방지하기 위해 Kistler 테스트 시스템은 존재합니다.
    자세히 알아보기...

  7. 우주에서의 안전을 위한 Kistler의 솔루션
    우주만큼 기술 장비에 과한 부담을 주는 환경은 거의 없을 것입니다. 우주선이 극한 상황을 견디고 승무원을 안전하게 수송할 수 있도록 Kistler의 센서를 통해 발사 전에 신뢰성을 확인할 수 있습니다.
    자세히 알아보기...

  8. 더 기후 중립적인 선박을 위한 Kistler
    컨테이너선, 유조선 및 화물선은 상품의 국제 운송에 있어 필수적인 요소이지만, 전 세계 CO2 배출량의 약 3%를 차지하기도 합니다. Kistler의 센서는 이러한 배출량을 크게 경감할 수 있습니다.
    자세히 알아보기...
  9.  

    변화를 파악 -미래의 세상을 위한 아이디어

    고객과의 긴밀한 접촉을 통해 Kistler는 업계의 흐름을 바로 파악하여 고객이 최고의 성과와 혁신을 달성하도록 돕는 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니다. Kistler의 슬로건을 요약하면 “measure. analyze. innovate”입니다. 측정(measure)은 이해를 의미하고 이해는 변화를 의미하는, 즉 혁신의 기초입니다. 차기 개발 단계가 진행 중입니다. 빅 데이터(Big Data), 데이터 마이닝(Data Mining) 및 “서비스로서의 정보(Information as a Service)”를 통해 Kistler는 새로운 비즈니스 기회를 열고 있습니다. Kistler는 여러분과 함께 Kistler의 성공 스토리를 계속 쓸 수 있기를 기대합니다!

숫자로 보는 Kistler

지난 20년 동안 그룹사의 탄탄한 성장은 미래에도 이러한 성공 스토리를 계속 쓸 수 있다는 확인을 시켜주는 동시에 동기부여가 되고 있습니다.

  • 2021년 매출: 4억6천6백만 스위스프랑(411 MCHF), 4억1천9백만 유로(380 MEUR), 4억6천9백만 달러(449 MUSD)
  • 2021년 연구 및 개발 투자(매출 비율 단위로 표시): 7 %
  • 전 세계 직원(정규직) 수 (2022년 1월 기준): 약 2,000명
  • 스위스와 독일의 연수생 수: 약 60명
  • 외부 R&D 제휴 대학 수: 30여 곳
  • 출원 및 허여된 특허 수 : 973

인재 채용:

Kistler의 다양한 취업 분야와 채용 기회를 알아보고 여러분에게 가장 적합한 분야를 선택하세요.
현재 채용 관련 게시물

뉴스
2022. 7. 28.
The most successful triaxial accelerometer 8763B measures micro-vibrations even more accurately.
2022. 5. 31.
Kistler showcases needs-oriented solutions for the Smart Factory and presents the extensive software and service resources.
연락처
Max 25 MB