기업 지배구조 및 품질 관리

기업경영구조(Corporate Governance)

Kistler 그룹은 전 세계에 분포해 있으며, 우수한 기업 경영을 위한 국제 표준을 따르며, 외부와 투명하게 소통하기 위해 노력하고 있습니다. 오랜 실무 경험을 가진 경영팀과 유능한 인사들로 구성된 독립적인 관리 위원회는 끊임 없이 빠른 속도로 기술 개이 이루어지고 있는 지금 이 시대에도 계속해서 Kistler 그룹이 성공 가도에 머물 수 있도록 지원하고 있습니다. 

Kistler 그룹은 기업경영구조를 위한 모범 경영 스위스 법(Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance)을 따르며 인증된 ISO 9001 규격의 관리 시스템을 보유하고 있습니다.

인증된 경영 시스템

Kistler는 법적 요구사항과 표준 및 당사 자체의 표준 준수를 보증하기 위해 인증된 경영 시스템을 도입했습니다. ...추가 정보