교통 안전

도로 교통 안전은 날로 우려가 커지는 문제입니다. 교통량이 점점 더 증가함과 동시에 도로 사용자의 안전 요구사항이 꾸준히 증가하고 있습니다. 하지만 기반시설 보호에 사용할 수 있는 경비는 오히려 더 감소하고 있습니다. Kistler는 도로 교통 안전 강화에서 실질적 역할을 수행하는 다양한 제품을 제공합니다.

  • 안전한 자동차가 최우선

자동차 제조자는 자사 자동차의 안전을 최적화할 수 있도록 모든 물리적 변수의 상호작용 방법을 알고 있어야 합니다. Kistler는 도로에서 실시간으로 또는 테스트 스탠드 상에서 차체 개발과 관련된 측정 데이터 수집, 피로 강도 최적화 및 동적 운전 특성 평가를 위한 완벽한 솔루션 패키지를 제공합니다.

  • 스마트 더미로 안전 강화

충돌 테스트는 자동차 교통 안전 개선의 핵심 요인이었으며 수많은 도로 사고 피해를 대폭 줄이는 데 도움이 되어 왔습니다. 충돌 테스트에 대한 요구사항은 나날이 증가하고 있으며 - OEM과 그 협력업체에게 부담되는 경비도 마찬가지입니다. Kistler는 모든 필요한 구성품의 원스톱 쇼핑이 가능한 회사이며, 이 방법으로 미래의 성공과 충돌 테스트 제어에 크게 기여합니다.

  • 흔적을 남기는 교통량

과적 차량은 도로와 교통에 대한 압박을 크게 증가시킵니다. 정밀한 교통량 데이터는 유지보수 계획, 도로 제한 시행, 통행료 징수 및 통계 수집을 위해 필수입니다. Kistler의 주행 중 계측(WIM) 시스템은 주행 중인 자동차의 휠과 축 부하를 측정하여 도로와 철도에 대한 지속적인 교통량 모니터링을 제공합니다.

연락처
Max 25 MB