Kistler의 전기기계 NC 조이닝 시스템: 압입과 조이닝 공정의 신뢰성 있는 모니터링과 제어에 적합

Kistler의 센서, 측정 체인, 모니터, 평가 유닛 및 NC 조이닝 시스템은 대개 자동차 산업과 자동차 부품 부문에, 예를 들어 엔진 또는 변속기 조립을 위해 사용됩니다. Kistler의 제품 진용에 maXYmos 제품군이 포함되어 있습니다. - Kistler는 XY 공정 모니터링에서 조이닝 모듈의 확장 제어에 이르기까지 모든 범위의 작업에 대해 균일한 작동 철학을 가진 완벽한 제품군을 제공하는 유일한 공급자입니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용

타입 2151B

2가지 크기로 1 ~ 60 kN의 범위를 측정하는 압전 포스 센서를 포함합니다. 직접  구동은 단시간의 사이클 타임에 대해 높은 동적 응답성을 제공합니다.

maXYmos NC - more than Monitoring

타입 5847B0

The maXYmos NC controls, monitors, evaluates and documents XY-characteristics of joining and press-fit operations in combination with joining modules and the servo amplifier.

Read more about maXYmos here.

NC 결합 모듈 NCFR - 결합 공정 및 회전 운동 결합

타입 2161A

소형 NC 결합 모듈인 NCFR에는 5~15 kN의 힘과 50 Nm의 최대 회전 토크를 측정하는 압전력 센서가 장착되어 있습니다.

NCFR 결합 모듈에 대해 자세히 알아보십시오

NC 결합 모듈 NCFN - 중간 ~ 큰 힘을 기준으로 한 표준 설계

타입 2153A

결합 모듈은 내장 스트레인 게이지 포스 센서와 &nbsp 5 ~ 300 kN의 공칭 결합력을 가졌습니다. 모듈형 설계를 채택해 다양한 결합 작업에 사용할 수 있습니다.

NC 결합 모듈 NCFB - 비용 최적화된 표준 설계 채용

타입 2160A

내장 압전 포스 센서와 2가지 사전 정의된 측정 범위(50 kN과 25kN 또는 15kN과 5kN)를 지원하는 비용 최적화된 결합 모듈.

DIM 케이블 연장 장치

타입 1200A163

DIM 케이블 연장 장치인 1200A163 타입은 maXYmos TL 타입 5877B, maXYmos NC 타입 5847B0, 측정 모듈, maXYmos DIM 타입 5877AZ000 디스플레이 간의 거리가 5 m를 넘을 때 사용하는 케이블 연장 장치입니다.

서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리

타입 2180A

각 결합 모듈별로 적합한 서보 증폭 패키지가 제공됩니다. 성분 전원부, 제어부, 펌웨어로 구성돼 있습니다.