공정한 도로 사용 가격 산정: 중량 기반 통행료 징수를 위한 Kistler의 WIM 시스템

Kistler의 WIM 시스템은 하중 한계 위반을 즉시 인정하거나 과적 차량의 교량과 도로 접근을 거부하는 옵션을 제공합니다. Kistler의 완전 자동화된 측정 시스템은 중량 기반 통행료를 결정할 때 근거로 사용할 수 있는 실시간 데이터를 제공합니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

Lineas® WIM 센서

타입 9195G

Lineas Quartz WIM(주행 차량 계측) 센서는 휠 하중과 차축 하중을 매우 정밀하게 측정할 뿐 아니라 완만한 교통 상황에서 차량 총 중량도 측정 가능합니다.

Kistler WIM 시스템(OIML 인증 획득)

타입 9835AT

콤팩트한 크기의 사전 연결된 WIM 시스템에는 모든 핵심 성분들이 포함돼 있어 신속하게 WIM 사이트를 구축해 상업용 중량 측정을 할 수 있습니다. 중량별 도로 요금부과 및 산업용으로 적합합니다.

Kistler WIM 데이터 로거

타입 5204A

Lineas WIM 센서와 함께 Kistler 데이터 로거를 사용해 교통 상황을 모니터링하고 실시간으로 완만한 교통 상황에서 정확한 차량 데이터를 수집할 수 있습니다.

WIM 전하 증폭기

타입 5163A

전하 출력 단자(타입 9195GC...)를 갖춰 Kistler Lineas WIM 센서에 최적화돼 설계된 견고한 전하 증폭기