Kistler의 연소 분석 기술: 차량 내부와 테스트 벤치 상의 연소 분석을 위한 정확한 실린더 압력 측정

Kistler는 수냉식과 비냉각 압전 실린더 압력 센서에서 측정 점화 플러그 및 통합형 초소형 압력 센서를 포함하고 있는 예열 플러그 어댑터에 이르기까지 광범위한 용도를 위한 포괄적인 연소 분석 기술 제품 포트폴리오를 제공합니다. 가스 교환 및 디지털 온도 보상이 포함된 분사 압력 측정을 위한 압저항 절대 압력 센서는 최대의 정밀도를 보장합니다. 또한 Kistler는 KiBox 및 SCP 신호 조절 시스템 같은 고성능 제품을 제공합니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

엔진 연소 분석용 2채널 압전 저항 증폭기

타입 4665B2

아날로그 신호 조정을 지원하는 압전 압력 센서용 증폭기. SCP 및 SCP 콤팩트에 적합.

  • 자동 센서 식별 PiezoSmart®
  • 간편한 절대 압력 조정
  • CAN-BUS를 통한 디지털 방식의 온도 신호 출력

New Measuring Spark Plug with miniature Pressure Sensor

타입 611xC

The Measuring Spark Plug type 6115C includes the world's smallest piezoelectric cylinder pressure sensor. This allows quality cylinder pressure measurements to be executed, without the need to machine complex additional measurement bores. The measuring spark plug is available in numerous heat values in size M10, M12, M14, to suit various applications.

M14 수냉식 절대 압력 센서

타입 4049B

초고압에서 기압 측정도 지원하는 콤팩트하지만 견고한 이 센서는 특히 연소 기관의 배기 압력 측정에 최적화돼 있습니다. 디지털 보정 및 PiezoSmart®를 사용해 측정 정밀도를 극대화할 수 있습니다.

M8 수냉식 PiezoStar® 실린더 압력 센서

타입 6041B

M8x0.75 나사를 갖춘 센서는 동종 최소형입니다. 이 센서는 매우 높은 감도, 우수한 열역학적 특장점 및 긴 제품 수명을 제공합니다.

연소 엔진용 M8 PiezoStar® 실린더 압력 센서

타입 6045B

타입 6045A를 한층 더 발전시킨 이 센서는 모든 온도 범위에서 감도 변화를 최소화할 뿐 아니라 낮은 선형성 오차를 제공합니다. 뿐만 아니라, 재설계된 내압 크리스탈 패키지(조기 점화용)는 오랜 제품 수명을 보장합니다.

연소 엔진용 PiezoStar® 실린더 압력 센서

타입 6124A

새로 개발된 견고한 실린더 압력 센서 타입 6124A는 범용적으로 적용할 수 있으며 높은 감도와 탁월한 열역학 특성을 제공합니다. 센서의 내압식 결정 패키지(사전 점화용)는 온도 범위에 걸쳐 완벽하게 조절되어 우수한 선형성과 최소의 감도 변화를 보장합니다.

0 ... 12000 1/분의 속도 범위용 크랭크 각도 엔코더 세트

타입 2614CK

크랭크 각도 인코더 세트는 크랭크 각 관련 측정의 기준을 제공할 뿐 아니라 엔진 연소 분석에도 사용됩니다.

  • TTL 및 LVDS 신호 출력
  • 인코더 자동 조정 및 전자식
  • 시동 측정에 적합

M14 수냉식 기준 실린더 압력 센서

타입 7061C

초고감도를 지원하는 차세대 수냉식 정밀 기준 센서는 연소 기관 관련 연구 및 열역학 연구에 이상적입니다.

M5 Miniature Absolute Pressure Sensor (high temperature)

타입 4007D

The all-purpose sensor for operating temperatures up to 200°C has low mass, high natural frequency and low acceleration sensitivity. With digital compensation and PiezoSmart® for maximum measurement accuracy as well as with enhanced media compatibility.

M10 고압 센서

타입 4067E

유압 시스템(연소 엔진 분사 시스템)의 측정을 위해 견고한 다이어프램과 전면 씰을 갖춘 고압 센서. 정적 및 동적 압력용. 디지털 보정 및 PiezoSmart®를 사용해 측정 정밀도를 극대화합니다.

Universal Absolut Pressure Sensor

타입 4011A

The universal and versatile adaptable pressure sensor is particularly suitable for the intake and exhaust pressure measurement on combustion engines. With digital temperature compensation and PiezoSmart®. Media separation through steel membrane. Temperature sensor output for monitoring.