Kistler의 고정밀 측정 기술을 이용한 신뢰성 있는 타이어 테스트

복수 구성품 측정 허브, RoaDyn 휠 포스 센서 또는 Correvit 센서: 이러한 구성품 덕분에 Kistler 측정 시스템은 테스트 벤치 및 테스트 트랙 상의 테스트 절차에 대한 날로 증가하는 요구사항을 언제나 충족할 수 있습니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9294B

승용차나 승합차에서 최대 ±6000 Nm의 견인 토크 My 측정용.

주행 안정성, 견인 제어, ABS 시스템, 힘 배분, 관성 모멘트 등 분야에 적용할 수 있습니다.

Electronics for RoaDyn® Sxxx Measuring Hubs (analog)

타입 5633A1

Analog electronics for RoaDyn Sxxx measuring hubs with 4, 5 or 6 strain gauge load cells.

Fx, Fy, Fz: Analog_out 10V.

RoaDyn® S5ST Measuring Hub for Tire Test Stands, Force & Moment, Truck & Bus, 60 kN

타입 9289A253

5/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 60 kN wheel load and Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance , -wear tests including force and moment measurements.

Closed loop control thanks to strain gauge technology.

RoaDyn S220 롤링 측정 허브

타입 9289A103

측정 허브는 높은 내구성의 고정밀 측정 장비로서 하단과 상판 사이에 장착된 스트레인 게이지 로드 셀을 갖추고 있습니다. 기구 자체는 상판, 하단, 그리고 로드 셀이 회전하지 않는 상태로 장착돼 고정돼 있습니다. 타이어와 림의 조합은 회전 스핀들(샤프트)에 장착됩니다. 이러한 방식은 해당 힘이 최적화돼 적용될 수 있도록 보장합니다.

RoaDyn P530 승용차 타이어용 측정 허브

타입 9295B1

타이어 테스트 스탠드에서 승용차 타이어용 5/6성분 측정 허브.

휠 포스(Fx, Fy, Fz) 및 모멘트(Mx, My, Mz) 측정과 비균일성, 진동 측정 및 타이어 특성 확인용.

RoaDyn® S530 Measuring Hub for Tire Test Stands, Passenger Car

타입 9289A013A

5/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 30 kN wheel load and moments Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance and tire wear tests including “closed loop control” based on the static measured forces.

RoaDyn S260 롤링 측정 허브

타입 9289A113

측정 허브는 높은 내구성의 고정밀 측정 장비로서 하단과 상판 사이에 장착된 스트레인 게이지 로드 셀을 갖추고 있습니다. 기구 자체는 상판, 하단, 그리고 로드 셀이 회전하지 않는 상태로 장착돼 고정돼 있습니다. 타이어와 림의 조합은 회전 스핀들(샤프트)에 장착됩니다. 이러한 방식은 해당 힘이 최적화돼 적용될 수 있도록 보장합니다.

RoaDyn® S5MT Measuring Hub for Tire Test Stands, Force & Moment, Truck & Bus, 100 kN

타입 9289A263

5/6-component measuring hub for tire and wheel test stands; for measuring wheel forces Fx, Fy, Fz up to 100 kN wheel load and Mx, (My), Mz.

Long-term measurements for tire endurance , -wear tests including force and moment measurements.

Closed loop control thanks to strain gauge technology.

Electronics for RoaDyn® S2xx Measuring Hubs (digital)

타입 5633A2

Digital electronics for RoaDyn S2x0 measuring hubs with 3 or 4 strain gauge load cells.

Fx, Fz: CAN_out.

RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9299A

유틸리티 차량에서 최대 수직 휠 하중 120 kN의 견인 토크 My 측정용. 최대 견인 모멘트는 ±50 kNm입니다.

P1HT는 로드 셀 교체를 통해 S6XT로 개조할 수 있습니다.

RoaDyn S625 sp 경차용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9266A1

테스트 트랙에서 휠 포스(최대 20 kN) 및 모멘트(최대 4kNm) 측정용.

자동차 역학 연구, 타이어 테스트, 자동차의 가상 및 실험용 시뮬레이션을 위한 도로 하중 데이터 포착용.