Kistler 제품을 통한 제동력 측정 - 철도 교통의 안전성 제고

Kistler 압전 센서는 철도차량의 유지관리 시 귀사를 지원합니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

Brake Force Measuring Element for Shoe Brakes

타입 9305A1B

With this force measuring element the brake force on the wheel can be reliably measured. This enables the change to predictive maintenance and hence to saving money.

LCD 채용 1채널 실험실 전하 증폭기

타입 5015A
  • 매우 광범위한 전하 및 주파수 범위
  • 옵션: Piezotron 입력(IEPE)
  • RS-232C 인터페이스
  • 옵션: IEEE-488 인터페이스
  • 최대값 표시

Brake Force Measuring Element for Disc Brakes

타입 9303A1B

With this Force Sensor, the Brake Force on the whel can be measured reliably. This allows the system change to predictive maintenance and hence svings of costs..