작동 신뢰도를 최적화하는 Kistler의 오프라인 실린더 압력 모니터링

Kistler의 오프라인 엔진 진단용 센서 기술은 2행정 및 4행정 엔진의 실린더 압력에 대한 의미 있는 정보를 제공합니다. Kistler의 견고한 센서는 주기적 측정을 위해 지시기 밸브에 쉽게 장착됩니다. 이 진단 기기는 취급이 매우 쉽습니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

최대 압력 게이지 PPG

타입 250E

옵션으로 데이터 전송 및 소프트웨어를 사용한 간편한 작동, 최대 250 바의 압력 측정 가능.

휴대형 전자 표시기 HLV

타입 HLV 4.0M K

용이한 취급, TDC 센서의 옵션인 소프트웨어를 사용해 약 360° 크랭크 각을 측정. 최대 압력, 평균 압력, 회전 평가용.

 

Piezotron® 채용 엔진 피크 미터 키트 - 센서 6613CP

타입 2516B11

타입 2516B11은 사용이 간편한 장비입니다. 엔진 피크 미터는 최대 40개 실린더의 최대 실린더 압력을 포착해 저장함으로써 엔진의 실린더 밸런싱을 간편하게 실시할 수 있도록 지원합니다.

Piezotron® 채용 엔진 피크 미터 키트 - 센서 7613

타입 2516B10

타입 2516B10은 사용이 간편한 장비입니다. 엔진 피크 미터는 최대 40개 실린더의 최대 실린더 압력을 포착해 저장함으로써 엔진의 실린더 밸런싱을 간편하게 실시할 수 있도록 지원합니다.

M14 실린더 압력 센서

타입 7013C

가장 정확한 측정을 위한 연소 엔진의 실린더 압력 측정용 전하 출력을 갖춘 정밀 센서.

Piezotron 채용 M14 실린더 압력 센서 - 증폭기

타입 7613C

가장 정확한 측정을 위한 연소 엔진의 실린더 압력 측정용 정밀 산업 호환 센서.

PiezoSmart® 센서 식별 기능을 갖춘 M10 실린더 압력 센서

타입 6013CSF

디젤 및 휘발유 엔진의 실린더 압력 측정용 센서. 자동 식별 PiezoSmart®를 채용해 수동으로 감도를 조정해야 할 필요가 없습니다.

M8 Cylinder Pressure Sensor with Piezotron® - Amplifier

타입 6645AU20

Piezoelectric pressure sensor with M8 mounting thread for periodical cylinder pressure measurement in medium and high speed engines, suitable for all types of fuel and for pressure up to 300bar.

Piezotron® 채용 M10 실린더 압력 센서 - 증폭기

타입 6613CP

디젤 및 휘발유 엔진의 연속 측정을 위한 최적화된 서비스 수명을 제공하는 센서로 낮은 열충격과 높은 장기 안정성을 제공합니다.