연속 모니터링을 위한 Kistler의 온라인 실린더 압력 모니터링

Kistler의 견고한 압전 센서와 측정 체인은 대형 엔진의 연속적인 작동 모니터링을 위한 고정밀 데이터를 제공합니다. Kistler의 센서 기술을 통해 오류가 조기에 탐지되고 연소 과정에 대한 제어가 최적화됩니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

M10 실린더 압력 센서 - 2행정 엔진

타입 6613CG2

<300 1 / min 속도의 휘발유, 경유, HFO 연료 4행정 엔진의 노크 감지, 실린더 균형, 평균 압력 산출용 온라인 실린더 압력 측정.

M10 실린더 압력 센서 - 4행정 엔진

타입 6613CG1

>300 1 / min 속도의 휘발유, 경유, HFO 연료 4행정 엔진의 노크 감지, 실린더 균형, 평균 압력 산출용 온라인 실린더 압력 측정.

M14 실린더 압력 센서 - 4행정 엔진

타입 7614CG1

>300 1 / min 속도의 휘발유, 경유, HFO 연료 4행정 엔진의 노크 감지, 실린더 균형, 평균 압력 산출용 온라인 실린더 압력 측정.

4행정 엔진용 M5 실린더 압력 센서

타입 6351A

ATEX 및 CSA 승인 경유 및 휘발유 엔진의 연속 장기 모니터링용 전압 출력을 제공하는 전하 증폭기를 갖춘 라이프타임 최적화된 실린더 압력 센서.

M10 실린더 압력 센서 - 4행정 엔진

타입 6613CA

경유, 휘발유 엔진의 연속 실린더 압력 측정용 라이프타임 최적화된 센서.