스포츠 분야의 최고 성능을 위한 최상의 포스 플레이트

시간 경과에 따른 힘 전개에 대한 정확한 지식은 스포츠 분야의 최고 성능을 위해 필수적인 기초사항입니다. Kistler의 압전 측정 시스템은 힘과 모멘트를 정확하고 신뢰성 있게 감지합니다. 뿐만 아니라 Kistler의 매우 다양한 포스 플레이트를 모두 다양한 목적에 사용할 수 있습니다. 또한 이 시스템은 경쟁 스포츠와 성능 진단 분야의 다양한 용도에 맞춰 최적화되었습니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

연구 및 스포츠용 대형 포스 플레이트

타입 9287C

다용도 포스 플레이트 20 kN, 90x60 cm,  동적 측정, 매우 광범위한 측정 범위, 높은 정밀성, 큰 고유 진동수를 채용한 경량 설계.

수영, 출발 및 반환 퍼포먼스 분석 시스템

타입 9691A

수영 시작과 회전을 개선할 수 있는 완벽한 휴대형 성능 분석 및 피드백 시스템입니다. 코치와 운동선수에게 즉각 피드백을 제공할 수 있도록 힘과 영상 분석을 제공합니다.

Kistler MARS - 측정, 분석, 및 보고용 소프트웨어

타입 2875A

동력, 내구성, 균형, 안정성을 위한 성능 분석 소프트웨어. 효율적인 데이터 관리 및 보고 도구를 사용하는 우수한 확장성을 갖춘 직관적인 측정 테스트 모듈.

 

스포츠 및 성능 분석

연구 및 스포츠용 표준 포스 플레이트

타입 9281E

다용도 포스 플레이트 20 kN, 60x40 cm,  동적 측정, 매우 광범위한 측정 범위, 높은 정밀성, 큰 고유 진동수를 채용한 경량 설계.

콰트로 점프, 수직 점프 성능 분석 시스템

타입 9290CD

사용이 간편한 휴대형 성능 분석 시스템으로 하지 성능 평가에 대한 즉각적인 피드백을 제공합니다. USB 데이터 수집 및 점프 소프트웨어 사용.

스프린트 스타트용 다성분 포스 측정

타입 Z20982

스프린트 출발(왼쪽 및 오른쪽) 중 힘, 모멘트, 압력 중심을 측정합니다. 블록 위치 및 각도를 개별적으로 조정합니다. 러닝 트랙에 간편하게 설치 가능.

계장화 장대 높이뛰기 플랜팅 박스 포스 플레이트

타입 Z20903

폴에 의한 힘의 측정을 위한 계장화 장대 높이뛰기 설치 박스로 설계된 다성분 포스 플레이트; 5 kN