조립, 조이닝 및 테스트 공정에 대한 품질 보증: 수동 프레스 공정에 대한 고정밀 테스트

Kistler는 수동 프레스의 공구 홀더에 힘 센서가 통합된 수동 프레스 시스템용 개장 가능 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 시스템은 수동 프레스에서 공정을 모니터링할 수 있습니다. 수동 프레스와 관련된 제어 작업도 수행할 수 있습니다. 이 접근방식으로 공정이 각 작업자와 독립됩니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

스트레인 게이지 미니어처 로드 셀

타입 4577A

높은 가성비 및 견고한 설계를 제공하는 압축력 미니어처 로드 셀 타입 4577A는 높은 측정 범위도 지원합니다.

 

측정 범위 0 ... 0.1 kN ~ 0 ... 200 kN

소형

정적 및 동적 측정용

스테인리스 스틸 소재

표준 출력 신호 1 mV/V

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4576A

콤팩트한 크기의 인장 및 압축 센서 타입 4576A... 실험실과 실험 목적뿐 아니라 험한 환경에서도 높은 부하의 용도에도 적합하도록 설계돼 있습니다.

측정 범위 0 ... 0.5 kN ~ 0 ... 200 kN

스테인리스 스틸 소재

간편한 장착

콤팩트한 크기

표면 스트레인 트랜스미터, με ±800

타입 9238B

내장 디지털 전하 증폭기를 갖춘 견고한 센서는 구조물 부품에서 간접적인 힘 측정에 최적화돼 있습니다

특장점:

  • 규격(L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 커넥터 M12 8p.
  • 출력 아날로그 전압 / RS232
  • 과부하 보호

표면 스트레인 센서, με ±800

타입 9237B

이 높은 내구성의 압전 센서는 기계와 구조물 표면에서 간접적인 힘 측정에 최적화돼 있습니다

특장점:

  • 규격(L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 과부하 보호

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 700 kN / 157 klbf

타입 93X3A

실용적인 기계식 인터페이스를 갖춘 압전 센서

특장점:

  • Fz 0 ... 10 kN(2.24 klbf) ~ 0 ... 700 kN(157 klbf)
  • 규격(D / L) 20 / 26 mm ~ 145 / 190 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 60 kN / 13.4 klbf

타입 9340AX

이 센서는 손-무릎 레버 프레스 또는
자동화된 서로 다른 크기의 프레스에서 사용하도록 설계돼 있습니다.

특장점:

  • 규격(D/H) 35.5 / 48 mm
  • 커넥터 10-32UNF
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A

산업용 아날로그 증폭기

특장점:

  • 개방 측정 범위 100 pC … 1000000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 20 kHz
  • *커넥터 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *출력 전압 / 전류
  • IO를 통한 제어 / RS232

*변종

1채널 미니 전하 증폭기, 범위 100 … 100000 pC

타입 5030A

산업용 초소형 아날로그 증폭기

특장점:

  • *측정 범위 100 pC … 100000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 10 kHz
  • 커넥터 10-32UNF / M12 8p
  • 출력 전압
  • IO를 통한 제어

*변종

수동 프레스용 레트로피트, Fz bis 60 kN / 13.4 klbf

타입 9819A

손-무릎 레버 프레스 또는 공압식 프레스에서의 사용을 위한 힘/변위 모니터링용으로 최적화돼 있습니다.

특장점:

  • 1성분 프레스 포스 링크 타입 9340AX
  • maXYmos BL - XY 모니터
  • 다양한 설치 세트

압전 변위 센서, 최대 100 mm

타입 2118A

도체-플라스틱 저항 및 컬렉터 트랙을 채용한 위치 트랜스듀서.

특장점:

  • 긴 수명
  • 우수한 선형성
  • 내장 연결 케이블

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4579A

인장 및 압축용 로드 셀 타입 4579A... 실험실 및 산업용으로 사용 가능

측정 범위 0 ... 20 kN ~ 0 ... 500 kN. 0.20 % FSO 이상의 정밀한 측정 .

스테인리스 스틸 소재

간편한 장착

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4578A

인장 및 압축용 로드 셀 타입 4578A... 실험실 및 산업용으로 사용 가능.

측정 범위 0 ... 0.1 kN ~ 0 ... 10 kN. 0.20 % FSO 이상의 정밀한 측정.

스테인리스 스틸 소재

간편한 장착