Kistler의 기술을 이용한 마찰 및 효율 테스트: 최종 검사 라인 테스트 스탠드를 위한 측정 센서 기술

Kistler의 토크 센서 기술을 이용하면 입력 모멘트와 측정된 속도에 기초하여 동력을 정확하게 계산할 수 있습니다. Kistler 토크 센서는 효율적인 테스트뿐만 아니라 마찰 계수 측정에도 사용됩니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A

산업용 아날로그 증폭기

특장점:

  • 개방 측정 범위 100 pC … 1000000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 20 kHz
  • *커넥터 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *출력 전압 / 전류
  • IO를 통한 제어 / RS232

*변종

1성분 포스 링크, Fz 최대 ±120 kN / ±26.9 klbf

타입 93X1B

특장점:

  • Fz ±2.5 kN(562 lbf) ~ ±120 kN(±26.9 klbf)
  • 규격(D / H)   11 / 25 ~ 76 / 108 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능
  • 압축 및 인장력용

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 700 kN / 157 klbf

타입 93X3A

실용적인 기계식 인터페이스를 갖춘 압전 센서

특장점:

  • Fz 0 ... 10 kN(2.24 klbf) ~ 0 ... 700 kN(157 klbf)
  • 규격(D / L) 20 / 26 mm ~ 145 / 190 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

KiTorq 토크 측정 플랜지

타입 4550A

KiTorq 시스템은 KiTorq 로터 타입 455XA 및 토크 평가 유닛인 KiTorq 스테이터 타입 454XA로 구성돼 있는 토크 측정 플랜지 시스템입니다. 동일한 속도 옵션을 가진 KiTorq 시스템의 로터와 스테이터는 서로 어떻게라도 조합이 가능합니다.

이중 범위 토크 센서

타입 4503A

내장 속도 센서를 갖춘 센서는 DMS 원리에 따라 작동합니다. 내장 디지털 측정값의 전처리 과정을 통해 아날로그 또는 디지털 출력 신호를 생성합니다.

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 20 kN / 4.49 klbf

타입 9313AAX

특장점:

  • Fz 0 ... 5 kN(1.12 klbf) ~ 0 ... 20 kN(4.49 klbf)
  • 규격(D / H)  13 / 10 mm ~ 19 / 14 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 고감도
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

1성분 포스 센서, Fz 최대 400 kN / 89.9 klbf

타입 90X1A

특장점:

  • Fz 0 ... 7.5 kN(1.68 klbf) ~ 0 ... 400 kN(89.9 klbf)
  • 규격(D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 ~ 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 설치 후 보정
  • 우수한 선형성

maXYmos BL - 품질 관리용 XY 모니터

타입 5867B

산업용 XY 모니터

특장점:

  • 16가지 측정 프로그램
  • 각 곡선당 최대 8000개의 XY값 제공
  • 컬러 터치스크린
  • 각 곡선당 최대 4개의 평가 객체 제공
  • 라이선스를 통한 기능 확장

토크 센서용 ComoTorque 평가용 장비

타입 4700B

평가 도구는 연구개발 및 산업용으로 사용됩니다. 스트레인 게이지 기술 및 표준화된 전압 출력 또는 주파수 출력 기능을 갖춘 토크 센서가 직접 연결됩니다.

Dual Range Torque Sensor

타입 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

Mini-Smart 토크 센서

타입 4502A

센서는 스트레인 게이지 원리에 근거해 작동합니다. 0 ~ 5 VDC의 아날로그 출력 신호가 접촉 없이 전달됩니다. 통합된 각도/속도 측정이 옵션으로 제공됩니다.