드릴링 공정의 최대 생산 신뢰도를 위해: Kistler 기술을 이용한 절삭력 측정

특히 안전에 중요한 구성품과 관련된 경우, 공정 힘 측정에 기초한 공정 분석이 매우 중요합니다. 요구사항에 따라 고정 또는 회전 동력계를 사용하여 이 목적을 달성할 수 있습니다. 두 동력계 모두 탁월한 경도와 매우 높은 자연 주파수가 특징이며 초소형이면서도 견고한 설계를 자랑합니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

최대 28채널용 데이터 수집 시스템

타입 5697A

DynoWare와 함께 사용하는 범용 데이터 수집 시스템. USB를 통한 PC 연결. 최대 28채널 확보. 모든 Kistler 실험실 증폭기를 제어 가능.

모듈형 다채널 실험실 전하 증폭기

타입 5080A

전하 입력 기능을 갖춘 최대 8개의 증폭기 모듈용 범용 모듈형의 하이엔드 전하 증폭기는 아날로그 6성분 가산 계산기를 제공합니다.

회전식 다성분 동력계 최대 20000 1/분

타입 9170A

비접촉 측정 데이터 전송 방식의 회전식 4성분 절삭력 동력계(RCD). 측정 범위 최대 5 kN(Fx, Fy), 20 kN(Fz) 및 150 N·m(Mz).

회전식 다성분 동력계 최대 12000 1/분

타입 9171A

비접촉 측정 데이터 전송 방식의 회전식 4성분 절삭력 동력계(RCD). 측정 범위 최대 20 kN(Fx, Fy), 30 kN(Fz) 및 1000 N·m(Mz).

추가 정보

4-/8-Channel Laboratory Charge Amplifier & Data Acquisition

타입 5167Ax1

Kistler LabAmp 5167Ax1:
Universal laboratory charge amplifier for quasi-static measurements with dynamometers; integrated data acquisition; Ethernet interface; Fischer input connector

Learn more about Kistler LabAmp

최대 8 kN 회전용 3성분 측정 시스템

타입 9129A

동력계 타입 9129AA 기반의 넓은 측정 범위를 지원하는 모듈형 측정 시스템. 외경 선삭 및 보링 중 힘 측정. 어댑터를 간편하게 장착할 수 있습니다.

콤팩트 다성분 동력계 최대 10 kN

타입 9129AA

가장 높은 고유 진동수를 채용한 범용 동력계로 150 x 107 mm의 규격을 갖고 있습니다. 동력계를 설치하여 높은 동력도 정확하게 측정하며 열 효과의 영향을 최소화할 수 있습니다.

Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN

타입 9139AA

Universal dynamometer with high natural frequency, 240 x 192 mm. Robust design enables accurate measurement of highly dynamic forces and guarantees minimal influences of thermal effects.

추가 정보

콤팩트 다성분 동력계 - 최대 4 kN, 91 x 80 mm, 고감도

타입 9119AA1

가장 높은 고유 진동수를 채용한 범용 동력계로 91 x 80 mm의 규격을 갖고 있습니다. 동력계를 설치하여 매우 작은 힘도 정확하게 측정하며 열 효과의 영향을 최소화할 수 있습니다.

콤팩트 다성분 동력계 최대 4 kN, 107 x 80 mm, 고감도

타입 9119AA2

높은 고유 진동수를 채용한 범용 동력계로 107 x 80 mm의 규격을 갖고 있습니다. 동력계를 설치하여 매우 작은 힘도 정확하게 측정하며 열 효과의 영향을 최소화할 수 있습니다.

다성분 동력계 최대 60 kN

타입 9255C

모든 동력계 중 최대 힘 범위를 지원하는 매우 견고한 동력계로 높은 강성도를 자랑, 360 x 300 mm. 특히 중기계 가공에 적합. 측면 플랜지를 사용해 간편하게 장착.

4성분 동력계 최대 200 N·m

타입 9272

4개 측정 성분(Fx, Fy, Fz, Mz)을 지원하는 정적 동력계. 직접 측정을 통한 토크 Mz의 정밀 측정. 특히 드릴 작업에 적합.