최적의 피로 강도를 달성하는 Kistler 휠 포스 트랜스듀서 및 RoaDyn 휠 포스 센서

Kistler의 측정 기술은 도로 하중과 테스트 벤치 용도의 독보적인 정밀도와 품질을 제공합니다. 자동차 역학, 센서 구성, 데이터 수집 시스템 및 소프트웨어를 위한 Kistler의 시스템 솔루션은 모든 유형의 차량에 적합합니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

RoaDyn S6XT nsp 대형 상용차 및 특수 차량용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9262A2

대형 상용차 및 오프로드 차량의 휠 허브에 걸리는 힘(최대 220 kN) 및 모멘트(최대 60 kNm) 측정용 정적 6성분 휠 포스 트랜스듀서.

RoaDyn S660 nsp 대형 승용차, 대형 트럭, 경 트럭용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9248A2

휠 포스(최대 60 kN) 및 모멘트(최대 8.5 kNm) 측정용, 테스트 스탠드에서 헛돌지 않는 휠에 사용 가능.

내구성 테스트를 위한 도로 시뮬레이터의 부하 모니터링 및 운송 기능 판단용.

RoaDyn S635 nsp 대형 승용차 및 경승합차용 측정 허브

타입 9267A2

휠 포스(최대 35 kN) 및 모멘트(최대 5 kNm) 측정용, 테스트 스탠드에서 헛돌지 않는 휠에 사용 가능.

내구성 테스트를 위한 도로 시뮬레이터의 부하 모니터링 및 운송 기능 판단용.

RoaDyn S625 nsp 경차용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9266A2

테스트 벤치에서 휠 포스(최대 ±20 kN) 및 모멘트(최대 ±4 kNm) 측정용 센서

내구성 테스트를 위한 도로 시뮬레이터에서 휠의 힘, 모멘트 모니터링 및 측정용.

RoaDyn 자동차 역학 및 내구성 측정용 렌탈 시스템

타입 9957S6

휠 포스 트랜스듀서, 차량별 개조, 자동차 역학 측정용 림, 개발 과정 중 도로 하중 데이터 수집용 모듈형 렌탈 시스템.

KiRoad Performance

타입 9817A...

Compact electronics unit for supply, configuration, signal processing, and data output of up to 4 RoaDyn wheel force transducers (WFTs); for rotating and stationary applications.

KiRoad Performance provides powerful and synchronous data management with future-oriented extension options making the device capable of mastering every application situation.

Read more about KiRoad Performance here

RoaDyn S625 sp 경차용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9266A1

테스트 트랙에서 휠 포스(최대 20 kN) 및 모멘트(최대 4kNm) 측정용.

자동차 역학 연구, 타이어 테스트, 자동차의 가상 및 실험용 시뮬레이션을 위한 도로 하중 데이터 포착용.

RoaDyn S630 sp 중형 차량용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9279A1

휠 포스(최대 30 kN) 및 모멘트(최대 5 kNm) 측정용, 테스트 트랙에서 헛도는 휠에 사용 가능.

자동차 역학 연구, 타이어 테스트, 자동차의 가상 및 실험용 시뮬레이션을 위한 도로 하중 데이터 포착용.

RoaDyn S635 sp 대형 승용차 및 경승합차용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9267A1

휠 포스(최대 35 kN) 및 모멘트(최대 5 kNm) 측정용, 테스트 트랙에서 헛도는 휠에 사용 가능.

자동차 역학 연구, 타이어 테스트, 자동차의 가상 및 실험용 시뮬레이션을 위한 도로 하중 데이터 포착용.

RoaDyn S660 sp 대형 승용차, 승합차, 대형 트럭, 경 트럭용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9248A1

휠 포스(최대 60 kN) 및 모멘트(최대 8.5 kNm) 측정용, 테스트 트랙에서 헛도는 휠에 사용 가능.

자동차 역학 연구, 타이어 테스트, 자동차의 가상 및 실험용 시뮬레이션을 위한 도로 하중 데이터 포착용.

소형 트럭용 6성분 휠 포스 트랜스듀서(WFT)

타입 9282A1

회전 중인 휠에 걸리는 3개의 힘과 3개의 모멘트를 측정하여 소형 트럭, 상용 및 특수 차량에 대한 도로 부하 데이터를 수집하기 위한 휠 포스 트랜스듀서.

RoaDyn S6MT sp 중형 트럭용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9270A1

테스트 트랙에서 휠 포스(최대 120 kN) 및 모멘트(최대30 kNm) 측정용.

자동차 역학 연구, 타이어 테스트, 중형 트럭의 가상 및 실험용 시뮬레이션을 위한 도로 하중 데이터 포착용.

RoaDyn S6XT sp 대형 상용차 및 특수 차량용 휠 포스 트랜스듀서

타입 9262A1

대형 상용차 및 오프로드 차량의 휠에 걸리는 힘(최대 220 kN) 및 모멘트(최대 60 kNm) 측정용 회전식 6성분 휠 포스 트랜스듀서.