기반시설 계획, 도로 유지보수 및 교통 흐름을 최적화하는 전문적인 방법: Kistler의 압전 측정 기술

Lineas® 석영 WIM 센서와 신뢰성 있는 Kistler WIM 데이터 로거를 포함한 WIM 시스템은 실시간 교통량 모니터링을 위한 유연한 옵션을 제공합니다. 또한 Kistler의 고정밀 수정 발진기 센서는 열악한 기상 조건과 높은 운전 속도를 극복합니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

Lineas® WIM 센서

타입 9195G

Lineas Quartz WIM(주행 차량 계측) 센서는 휠 하중과 차축 하중을 매우 정밀하게 측정할 뿐 아니라 완만한 교통 상황에서 차량 총 중량도 측정 가능합니다.

Kistler WIM 시스템(OIML 인증 획득)

타입 9835AE

콤팩트한 크기의 사전 연결된 WIM 시스템에는 모든 핵심 성분들이 포함돼 있어 신속하게 WIM 사이트를 구축해 중량 측정을 수행할 수 있습니다. 과적 차량 탐지와 지속적인 교통 감시에 적합.

Kistler WIM 데이터 로거

타입 5204A

Lineas WIM 센서와 함께 Kistler 데이터 로거를 사용해 교통 상황을 모니터링하고 실시간으로 완만한 교통 상황에서 정확한 차량 데이터를 수집할 수 있습니다.