최고의 클린칭 품질: 포지티브 연결을 위한 고정밀 프로세스 모니터링

통합된 힘-변위 도는 힘-시간 모니터링은 클린칭 공정의 포괄적인 품질 보증을 보장하기 위해 구현됩니다. 미래에는 클린칭 지점의 잔류 기본 두께를 추가적인 품질 특성으로 결정할 수 있게 될 것입니다. 이 파라미터에 대해 매우 유용한 시각화 및 평가도 가능합니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A

산업용 아날로그 증폭기

특장점:

  • 개방 측정 범위 100 pC … 1000000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 20 kHz
  • *커넥터 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *출력 전압 / 전류
  • IO를 통한 제어 / RS232

*변종

maXYmos BL - 품질 관리용 XY 모니터

타입 5867B

산업용 XY 모니터

특장점:

  • 16가지 측정 프로그램
  • 각 곡선당 최대 8000개의 XY값 제공
  • 컬러 터치스크린
  • 각 곡선당 최대 4개의 평가 객체 제공
  • 라이선스를 통한 기능 확장

1성분 포스 센서, Fz 최대 80 kN / 17.9 klbf

타입 913XB

특장점:

  • Fz 0 ... 3 kN(674 lbf) ~ 0 ... 80 kN(17.9 klbf)
  • 규격(D / d / H)   8 / 2.7 / 3 ~ 36 / 14.1 / 5 mm
  • 내장 케이블
  • 설치 후 보정
  • 매우 슬림한 디자인

1성분 포스 센서, Fz 최대 700 kN / 157 klbf

타입 910XA

특장점:

  • Fz 0 ... 20 kN(4.49 klbf) ~ 0 ... 700 kN(157 klbf)
  • 규격(D / d / H)   14.5 / 6.5 / 8 ~ 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 설치 후 보정
  • 매우 큰 힘 측정에 적합

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 700 kN / 157 klbf

타입 93X3A

실용적인 기계식 인터페이스를 갖춘 압전 센서

특장점:

  • Fz 0 ... 10 kN(2.24 klbf) ~ 0 ... 700 kN(157 klbf)
  • 규격(D / L) 20 / 26 mm ~ 145 / 190 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

1성분 포스 링크, Fz 최대 75 kN / 16.8 klbf

타입 917XB

특장점:

  • Fz 0 ... 12 kN(2.69 klbf) ~ 0 ... 75 kN(16.8 klbf)
  • 규격(D / H / h)   18 / 22 / 14 ~ 38 / 38 / 28 mm
  • 내장 케이블
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능
  • 매우 슬림한 디자인

1성분 포스 센서, Fz 최대 400 kN / 89.9 klbf

타입 90X1A

특장점:

  • Fz 0 ... 7.5 kN(1.68 klbf) ~ 0 ... 400 kN(89.9 klbf)
  • 규격(D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 ~ 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 설치 후 보정
  • 우수한 선형성

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 60 kN / 13.4 klbf

타입 9340AX

이 센서는 손-무릎 레버 프레스 또는
자동화된 서로 다른 크기의 프레스에서 사용하도록 설계돼 있습니다.

특장점:

  • 규격(D/H) 35.5 / 48 mm
  • 커넥터 10-32UNF
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

수동 프레스용 레트로피트, Fz bis 60 kN / 13.4 klbf

타입 9819A

손-무릎 레버 프레스 또는 공압식 프레스에서의 사용을 위한 힘/변위 모니터링용으로 최적화돼 있습니다.

특장점:

  • 1성분 프레스 포스 링크 타입 9340AX
  • maXYmos BL - XY 모니터
  • 다양한 설치 세트