조이닝 공정 모니터링: 탁월하게 동적인 조립 공정을 위한 모니터링 시스템

Kistler의 압전 센서와 모니터를 사용하면 높은 사이클 타임의 공정 품질을 간단히 모니터링할 수 있습니다. 오류가 있는 부품을 직접 제거할 수 있습니다. 측정 데이터의 추적도 항상 보장됩니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

스트레인 게이지 미니어처 로드 셀

타입 4577A

높은 가성비 및 견고한 설계를 제공하는 압축력 미니어처 로드 셀 타입 4577A는 높은 측정 범위도 지원합니다.

 

측정 범위 0 ... 0.1 kN ~ 0 ... 200 kN

소형

정적 및 동적 측정용

스테인리스 스틸 소재

표준 출력 신호 1 mV/V

NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용

타입 2151B

2가지 크기로 1 ~ 60 kN의 범위를 측정하는 압전 포스 센서를 포함합니다. 직접  구동은 단시간의 사이클 타임에 대해 높은 동적 응답성을 제공합니다.

압전 변위 센서, 최대 100 mm

타입 2118A

도체-플라스틱 저항 및 컬렉터 트랙을 채용한 위치 트랜스듀서.

특장점:

  • 긴 수명
  • 우수한 선형성
  • 내장 연결 케이블

표면 스트레인 트랜스미터, με ±800

타입 9238B

내장 디지털 전하 증폭기를 갖춘 견고한 센서는 구조물 부품에서 간접적인 힘 측정에 최적화돼 있습니다

특장점:

  • 규격(L / B / H) 68.1 / 26.9 / 27.5 mm
  • 커넥터 M12 8p.
  • 출력 아날로그 전압 / RS232
  • 과부하 보호

표면 스트레인 센서, με ±800

타입 9237B

이 높은 내구성의 압전 센서는 기계와 구조물 표면에서 간접적인 힘 측정에 최적화돼 있습니다

특장점:

  • 규격(L / B / H) 51.5 / 25.4 / 26.9 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 과부하 보호

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 700 kN / 157 klbf

타입 93X3A

실용적인 기계식 인터페이스를 갖춘 압전 센서

특장점:

  • Fz 0 ... 10 kN(2.24 klbf) ~ 0 ... 700 kN(157 klbf)
  • 규격(D / L) 20 / 26 mm ~ 145 / 190 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 700 kN / 157 klbf

타입 93X3A

실용적인 기계식 인터페이스를 갖춘 압전 센서

특장점:

  • Fz 0 ... 10 kN(2.24 klbf) ~ 0 ... 700 kN(157 klbf)
  • 규격(D / L) 20 / 26 mm ~ 145 / 190 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A

산업용 아날로그 증폭기

특장점:

  • 개방 측정 범위 100 pC … 1000000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 20 kHz
  • *커넥터 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *출력 전압 / 전류
  • IO를 통한 제어 / RS232

*변종

1채널 미니 전하 증폭기, 범위 100 … 100000 pC

타입 5030A

산업용 초소형 아날로그 증폭기

특장점:

  • *측정 범위 100 pC … 100000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 10 kHz
  • 커넥터 10-32UNF / M12 8p
  • 출력 전압
  • IO를 통한 제어

*변종

KiTorq 토크 측정 플랜지

타입 4550A

KiTorq 시스템은 KiTorq 로터 타입 455XA 및 토크 평가 유닛인 KiTorq 스테이터 타입 454XA로 구성돼 있는 토크 측정 플랜지 시스템입니다. 동일한 속도 옵션을 가진 KiTorq 시스템의 로터와 스테이터는 서로 어떻게라도 조합이 가능합니다.

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4576A

콤팩트한 크기의 인장 및 압축 센서 타입 4576A... 실험실과 실험 목적뿐 아니라 험한 환경에서도 높은 부하의 용도에도 적합하도록 설계돼 있습니다.

측정 범위 0 ... 0.5 kN ~ 0 ... 200 kN

스테인리스 스틸 소재

간편한 장착

콤팩트한 크기

Dual Range Torque Sensor

타입 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4578A

인장 및 압축용 로드 셀 타입 4578A... 실험실 및 산업용으로 사용 가능.

측정 범위 0 ... 0.1 kN ~ 0 ... 10 kN. 0.20 % FSO 이상의 정밀한 측정.

스테인리스 스틸 소재

간편한 장착