볼트 결합 공정의 최고 품질: 포괄적인 조이닝 공정 모니터링

Kistler의 압전 반응 토크 센서는 정밀한 토크 측정을 제공합니다. 휴대용 스크루드라이버를 신뢰성 있게 보정할 수 있습니다. 볼트 결합 연결부의 강도를 이후에 검증하기 위해 마찰 값을 측정할 수 있습니다. 회전 토크 센서와 통합된 솔루션을 통해 볼트 결합 중에 직접 측정이 가능합니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

2성분 포스 반응 토크 링크, Fz 최대 ±20 kN/ ±4.49 klbf

타입 93X5B

비회전 샤프트의 동적 변화에 대한 고해상도 측정용 압전 센서.

특장점:

  • Mz 최대 ±200 N∙m
  • 규격(D / H)  39 / 42 ~  56.5 / 60 mm
  • 커넥터 V3 neg.

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A

산업용 아날로그 증폭기

특장점:

  • 개방 측정 범위 100 pC … 1000000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 20 kHz
  • *커넥터 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *출력 전압 / 전류
  • IO를 통한 제어 / RS232

*변종

maXYmos BL - 품질 관리용 XY 모니터

타입 5867B

산업용 XY 모니터

특장점:

  • 16가지 측정 프로그램
  • 각 곡선당 최대 8000개의 XY값 제공
  • 컬러 터치스크린
  • 각 곡선당 최대 4개의 평가 객체 제공
  • 라이선스를 통한 기능 확장

이중 범위 토크 센서

타입 4503A

내장 속도 센서를 갖춘 센서는 DMS 원리에 따라 작동합니다. 내장 디지털 측정값의 전처리 과정을 통해 아날로그 또는 디지털 출력 신호를 생성합니다.

Mini-Smart 토크 센서

타입 4502A

센서는 스트레인 게이지 원리에 근거해 작동합니다. 0 ~ 5 VDC의 아날로그 출력 신호가 접촉 없이 전달됩니다. 통합된 각도/속도 측정이 옵션으로 제공됩니다.

슬립 링 트랜스미터를 갖춘 토크 센서

타입 4501A

토크 센서 타입 4501A... DMS 원리에 근거해 작동하며 아날로그 출력 신호를 mV/V 단위로 제공합니다. 나사 구동 어셈블리에서 사용하도록 최적화돼 있습니다. 수명이 긴 고품질 집전 고리를 사용해 공급 전압을 제공하며 회전하는 샤프트와 케이스 간 측정 신호를 전송할 수 있습니다. 비접촉 트랜스듀서로 주로 사용되며 견고하고 작동이 간편합니다. 다양한 측정 및 평가 시스템과 조합하면 정밀한 토크 값을 경제적으로 측정할 수 있습니다.

1채널 미니 전하 증폭기, 범위 100 … 100000 pC

타입 5030A

산업용 초소형 아날로그 증폭기

특장점:

  • *측정 범위 100 pC … 100000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 10 kHz
  • 커넥터 10-32UNF / M12 8p
  • 출력 전압
  • IO를 통한 제어

*변종

LCD 채용 1채널 실험실 전하 증폭기

타입 5015A
  • 매우 광범위한 전하 및 주파수 범위
  • 옵션: Piezotron 입력(IEPE)
  • RS-232C 인터페이스
  • 옵션: IEEE-488 인터페이스
  • 최대값 표시

1성분 반작용 토크 링크, Mz 최대 ±1000 N∙m

타입 93X9A

특장점:

  • Mz ±1 N∙m ~ ±1000 N∙m
  • 규격(D / H)   20 / 26 ~ 100 / 130 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능

Dual Range Torque Sensor

타입 4503B

The sensor with built-in speed sensor up to 8192 pulses per revolution function in accordance with the strain gauge principle. The integrated digital measure value pre-processing generates analog and digital output signals

1성분 반작용 토크 링크, Mz 최대 ±200 N∙m

타입 90X9

특장점:

  • Mz ±5 N∙m ~ ±200 N∙m
  • 규격(D / d / H)   28.5 / 13 / 11 ~ 52 / 26.5 / 15 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 설치 후 보정