Kistler의 기술을 이용한 마찰용접: 완벽한 공정 모니터링을 위한 맞춤식 산업용 솔루션

Kistler의 압전 센서는 정밀하고 신뢰성 있는 측정을 제공합니다. 예상 공구 마모를 초기 단계에 감지하고, 일정한 접합 품질을 유지하고, 기계 파라미터를 변화하는 주변 조건에 적응시킬 수 있습니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

1성분 포스 센서, Fz(전단) 최대 ±8 kN / ±1.79 klbf

타입 9147B

특장점:

  • 규격(D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • 내장 케이블
  • 설치 후 보정

회전식 다성분 동력계 최대 20000 1/분

타입 9170A

비접촉 측정 데이터 전송 방식의 회전식 4성분 절삭력 동력계(RCD). 측정 범위 최대 5 kN(Fx, Fy), 20 kN(Fz) 및 150 N·m(Mz).

1성분 포스 센서, Fz(전단) 최대 ±0.9 kN / ±202 lbf

타입 9143B

특장점:

  • 규격(D / d / H)   16 / 6.1 / 3.5 mm
  • 내장 케이블
  • 설치 후 보정

1성분 포스 센서, Fz 최대 3 kN / 674 lbf

타입 9130B

특장점:

  • 규격(D / d / H)   8 / 2.7 / 3 mm
  • 내장 케이블
  • 설치 후 보정

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A

산업용 아날로그 증폭기

특장점:

  • 개방 측정 범위 100 pC … 1000000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 20 kHz
  • *커넥터 BNC / TNC / D-Sub 9p/15p
  • *출력 전압 / 전류
  • IO를 통한 제어 / RS232

*변종

3성분 포스 링크, Fx, Fy, Fz(Fz 최대 ±30 kN / ±6.74 klbf)

타입 9347C

특장점:

  • Fx, Fy 최대 ±5 kN / ±1.12 klbf
  • Fz 최대 ±30 kN / ±6.74 klbf
  • 규격(L / W / H)   55 / 55 / 60 mm
  • 커넥터 V3 neg.
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능
  • 압축 및 인장력용

LCD 채용 1채널 실험실 전하 증폭기

타입 5015A
  • 매우 광범위한 전하 및 주파수 범위
  • 옵션: Piezotron 입력(IEPE)
  • RS-232C 인터페이스
  • 옵션: IEEE-488 인터페이스
  • 최대값 표시

다성분 동력계 최대 10 kN

타입 9257B

소형 크기의 범용 동력계, 170 x 140 mm. 신뢰성 있는 동력계 설치를 통해 매우 동적인 힘을 정밀하게 측정 가능. 측면 플랜지를 사용하여 간편하게 장착 가능.