고에너지 물질의 믿을 수 있는 측정

고에너지 물질을 이용한 압력 측정은 기계적 안정성, 역학, 열 충격 및 설치 위치와 같은 센서 기술의 여러 측면에서 까다로운 요구사항을 제시합니다. Kistler 솔루션은 에어백과 폐쇄 용기 테스트 등 불꽃 제조 용도에서 일한 다년간의 경험에서 획득한 용도별 전문지식을 반영하고 있습니다.
연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative

2채널 보정 시스템

타입 5959A

준정적 보정용 범용 보정기, 높은 측정 정확도, 보정 데이터의 평가 및 관리와 인증을 위한 강력한 소프트웨어.

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

타입 601CAA

Sensor Properties:

  • High Sensitivity (37 pC/bar / 2.5 pC/psi)
  • High natural frequency (>215 kHz)
  • Small size (diameter = 5.5 mm / 0.216 in)

압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi)

타입 6217A

동적 압력 고해상도 측정용 전면 밀봉 센서

센서 특장점:

  • 고감도(-13 pC/bar)
  • 3종의 상호교환 가능한 커넥터 옵션(KIAG 10-32, BNC, TNC)
  • 장착 나사 M12x1

펜슬 프로브(IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

타입 6233A

폭발에 의해 발생한 공기중의 충격파 측정을 위한 압전 압력 센서(IEPE Type)

압력 펄스 생성기

타입 6909

사용하기 쉬운 압력 센서의 동적 테스트용 유압 발생기를 사용해 25 ~ 5000 바 범위의 동적 기능 제어를 제공합니다.

압력 생성기

타입 6906

고압 센서의 테스트 또는 비교 보정용 유압 발생기는 최대 10000 바의 연속 압력을 형성합니다. 회전식 보호 커버를 갖추고 있습니다.