가스 터빈 모니터링 제품

포트폴리오의 구성 요소는 개별 시설 및 Ex 요건에 따라 구성될 수 있습니다. 그 결과 접지 분리된 차동 측정 계통이 구성됩니다.

연락처
Seong-Oh Lee
Sales Representative
Seong-Oh Lee

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.7mm

타입 6025A

가혹한 환경에서 매우 낮은 압력 변동을 측정하기 위한 고온 차동 토출 압력 센서. 이 센서는 위험 구역에서 사용할 수 있도록 본질안전 Ex-ia 및 비착화 Ex-nA 인증을 받아 사용할 수 있습니다.

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.0mm

타입 6023A

가혹한 환경에서 매우 낮은 압력 변동을 측정하기 위한 고온 차동 토출 압력 센서. 이 센서는 위험 구역에서 사용할 수 있도록 본질안전 Ex-ia 및 비착화 Ex-nA 인증을 받아 사용할 수 있습니다.

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 9.5mm

타입 6021A

가혹한 환경에서 매우 낮은 압력 변동을 측정하기 위한 고온 차동 토출 압력 센서. 이 센서는 위험 구역에서 사용할 수 있도록 본질안전 Ex-ia 및 비착화 Ex-nA 인증을 받아 사용할 수 있습니다.

고온 가속도계(260°C)

타입 8205B

거친 환경에서 진동의 장기 모니터링에 사용되는 차동 출력부가 있는 고온 가속도계. 폭발 위험이 있는 환경에서의 어플리케이션을 위해 Ex로 인증된 사양이 제공됩니다(본질 안전화 Ex-ia 및 방폭용 Ex-nA).

차동 전하 증폭기, 비 Ex 버전

타입 5181A

차동 전하 증폭기 제품군 518x 중 비 Ex 버전으로, 최고의 유연성, 광범위하게 선택 가능한 게인, 고저역 패스 필터 및 여러 신호 출력 옵션을 제공합니다. 이 증폭기는 Al 다이캐스트 케이스 또는 DIN 레일 엔클로저에서 사용할 수 있습니다.

고온 연결 케이블(200°C)

타입 1652A

높은 임피던스, 다양한 커넥터 구성과 견고한 스틸 오버브레이드의 2선식 케이블 시스템

차동 전하 증폭기, Ex-nA(비착화)

타입 5185A

차동 전하 증폭기 제품군 518x 중 Ex-nA 버전으로, 최고의 유연성, 광범위하게 선택 가능한 게인, 고저역 패스 필터 및 여러 신호 출력 옵션을 제공합니다. 이 증폭기는 Al 다이캐스트 케이스 또는 DIN 레일 엔클로저에서 사용할 수 있습니다.