KiBox® To Go

Kistler KiBox®를 사용한 엔진 표시 – 차량 및 테스트 벤치용 유연한 연소 분석 시스템

 오늘날의 엔진 기술의 발전은 연소실의 복잡한 고도로 동적인 공정들을 측정 및 평가하지 않고서는 불가능합니다. 개발자들은 신속하게 대응해야 합니다. 즉, 엔진 튜닝이나 문제 해결에 있어서 도로 테스트에서 테스트 벤치 결과를 검증하는 간명한 방법을 필요로 합니다. 마찬가지로, 애플리케이션 엔지니어들은 측정 작업 사전, 도중 및 사후 우수한 기능성과 컴퓨팅 파워를 제공하는 차량 내 도구를 필요로 합니다.

Kistler KiBox를 사용한 연소 분석

KiBox는 데이터 수집에서부터 평가까지 종합 연소 분석 시스템입니다. 각 개별 실린더의 연소 품질에 대한 세부적인 정보를 제공하며 다른 측정 데이터 및 ECU 제어 변수와 동기화된 엔진 개발을 위한 관련 주요 데이터를 실시간으로 사용할 수 있도록 지원합니다. KiBox는 분사 밸브 구동, 점화 및 연소 관련 정보를 필요로 하는 사용자들을 위해 설계되었으며 또한 차량이나 테스트 벤치에서 엔진 표시를 위한 표준 단독 시스템으로도 사용될 수 있습니다.

주요 특장점 요약

  • 콤팩트한 표시 시스템, 이동 차량 내 작업에 특화 설계
  • 정전식 TDC 프로브를 사용해 정확한 상사점(TDC) 확인
  • 신속한 준비를 통한 측정 – 간편한 작동
  • 시간 기준 표시 시스템
  • 외장 크랭크 각도 인코더를 필요로 하지 않음
  • 원격 API 인터페이스
  • ETAS INCA ®, VECTOR CANape 및 ATI VISION과도 편리하게 통합, CAN 포트를 통한 출력까지 지원
  • PC 시스템이 없어도 사용할 수 있는 단독 작업 지원 (스트림, CAN 출력)
  • 유용한 전문 기능>

완벽한 연소 분석을 위한 실례: 실린더 압력 센서 및 어댑터 (1) (예: 점화 플러그 및 글로우 플러그 어댑터 측정), 점화 타이밍 및 점화 지점용 전류 프로브 (2), 크랭크 각도 어댑터 (3), GB 이더넷 연결 (4), Kistler KiBox (5).

표시, 노크 제어 및 모니터링

KiBox는 사용자에게 분사 밸브 구동, 점화 및 연소 관련 정보를 제공합니다. 예를 들어, ECU 애플리케이션 시스템을 사용해 엔진 매핑을 최적화할 수 있습니다. 그 다음 일반 INCA 환경에서 데이터를 가공, 시각화할 수 있습니다. 엔진 테스트 벤치에 있어서 KiBox는 엔진 제어의 기본 파라미터화 및 노크 제어를 보조합니다. 모니터링 시스템으로 사용하면 제한 값 위반을 감지해 자동화 시스템에 통보하고 이전 및 이후 사건 내역과 함께 해당 원본 데이터를 저장합니다.

이동 작업에 효과적인 온보드 시스템

KiBox는 콤팩트한 설계, 모듈형 차량 액세서리 및 전면 센서 연결의 이점을 제공해 이동 작업에 이상적입니다. 모든 측정 파라미터를 명료하게 설계된 직관적인 사용자 인터페이스 상에서 설정할 수 있습니다.

PiezoSmart® 지원, INCA 일체형

KiBox는 자동 센서 식별 기능을 채용한 센서를 지원합니다(PiezoSmart®). 전자 데이터시트(TEDS) 덕분에 신호를 자동으로 파라미터화할 수 있습니다. 진단을 위해 센서 가동 시간을 기록 및 저장합니다.

최상의 데이터 품질을 위한 CrankSmart®

도전과제: 심한 비틀림 진동 상태의 과도 엔진 모드에서도 차량 표시를 위한 측정 데이터 품질을 최적화하는 것. 솔루션: Kistler의 전문가들은 슈투트가르트 소재 자동차 엔지니어링 및 차량 엔진 연구소(FKFS)와 힘을 합쳐 혁신적인 시간 절약형 공정인 CrankSmart®를 개발했습니다. Kistler KiBox는 차량 자체의 크랭크 각도 센서로 작동할 수 있습니다.

유연한 인터페이스를 지원하는 호환성

KiBox를 사용한 측정 및 평가는 손쉽게 설정할 수 있어 개별 요구사항에 신속히 적용할 수 있습니다. KiBox는 경쟁사의 범용 엔진 테스트 벤치와의  인터페이스를 지원하여 Morphee, PUMA-Open 및 Stars 등 일반적으로 사용되는 자동화 시스템 환경에 통합될 수 있습니다.

추가 가상 채널

KiBox는 가상 채널을 지원하여 많은 수의 가용 채널을 제공합니다. 여러 실린더의 멀티플렉스 점화 또는 분사 신호를 이제 단일 전류 프로브 입력에 연결할 수 있기 때문에 모든 실린더에 대한 점화 또는 분사 타이밍 산출을 수행할 수 있습니다.

Kistler KiBox 관련 추가 문서, 데이터 시트 및 사용 설명서 참고. 

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

엔진 효율성 극대화

자원 절감 잠재력 파악

실시간으로 핵심 표시 값 산출

한계 값을 지속적으로 모니터링, 데이터 백업 제공

조기 단계에 장애 탐지

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)