jBEAM을 포함한 KiStudio Lab 소프트웨어: 전체 측정 체인을 한 눈에 볼 수 있음

Kistler는 KiStudio Lab과 함께 도량형학자 및 엔지니어가 측정 작업을 쉽게 편집하고 관리하는 데 사용할 수 있는 웹 기반 소프트웨어 프로그램을 제공합니다. 소프트웨어는 데이터 수집 설정을 명확한 개요로 표시하며 직관성과 사용 편의성 측면에서 최적화되었다. KiStudio Lab에는 이 외에도 다양한 특정 작업을 위한 강력한 분석 및 시각화 도구인 jBEAM이 포함되어 있습니다.

대시보드에서 자유롭게 구성할 수 있는 그래프와 분석 기능은 사용자가 자신의 측정 데이터를 빠르게 해석할 수 있도록 도와준다. 소프트웨어 기능을 사용하여 분석할 측정 체인 또는 영향 매개변수를 목표대로 조정할 수 있습니다. jBEAM을 포함한 KiStudio Lab을 통해 측정 기술자와 엔지니어는 이전 프로젝트와 관련하여도 언제든지 모든 측정 데이터와 결과에 액세스할 수 있습니다. 원시 데이터는 쉽고, 안전하고, 중앙 집중식으로 저장되며, 강력한 jBEAM 소프트웨어를 통해 오프라인으로 내보내고 분석할 수 있습니다. 추가 측정 시 저장된 설정을 항상 호출할 수 있습니다. 따라서 사용자는 정교한 설정을 먼저 완료하는 대신 시간을 절약하고 다음 시도에서 측정을 진행할 수 있습니다.

KiStudio Lab 소프트웨어 패키지 장점(jBEAM 포함):

  • KiStudio Lab의 간단하고 사용자 친화적인 작동과 전체 측정 체인의 일목요연한 표시를 통해 더욱 빠르고 신뢰성 높은 결과 달성
  • jBEAM의 광범위한 시각화 툴을 통해 데이터를 보다 빠르고 효율적으로 분석
  • 다양한 표준 파일 형식의 자동 보고로 보고서 작성 시간 절약
연락처
Max 25 MB