수많은 측정량 및 모듈로 인한 최대 유연성

KiDAQ 데이터 수집 시스템은 모듈식 설계를 갖추고 있으며 그 다양성으로 인해 대부분의 측정 작업 요구사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 사용 가능한 측정 데이터를 얻기 위해 센서 신호는 정밀하고 저잡음 조건화 및 디지털화 과정을 거칩니다. KiDAQ 데이터 수집 시스템의 경우 Kistler는 측정량이 20개 이상인 다양한 모듈을 제공합니다.

KiDAQ를 사용하여 다음 측정량을 측정할 수 있음

아날로그 신호

  • 전압(또한 1.2kV 범위까지 절연)
  • 전류
  • 저항
  • 전위차계
  • 저항 온도계 Pt100, Pt1000
  • 열전대(또한 절연, 1.2kV)
  • 스트레인 게이지
  • 유도 브리지 및 반 브리지
  • 선형 가변 변위 트랜스 듀서(LVDT)
  • 압전형 센서
  • IEPE 센서(Piezotron)
  • MEMS 정전용량형 센서(K-Beam)

디지털 신호

  • 주파수
  • 펄스 폭
  • 계측기
  • 시간
  • 상태 
  • TEDS
이점

모듈식의 유연한 구성

작동하기 쉬운 소프트웨어

보다 빠르고 안정적인 테스트 설정

전체 측정 체인의 투명성으로 인해 측정 확실성이 향상

PTP와 모든 측정 장치의 정확한 시간 동기화

클라우드 기반 플랫폼으로 파트너 회사를 비롯한 향후 추가 기능 지원

연락처
Max 25 MB