모든 응용 분야에 적합한 모델

KiDAQ 데이터 수집 시스템(DAQ)은 모듈식이며 광범위한 응용 분야를 수용하도록 확장할 수 있습니다. 측정 모듈은 세 가지 설계로 제공되며, 측정 니즈에 대한 유연성을 최대로 제공합니다.

이동 및 고정식 용도 – KiDAQ Portable

KiDAQ Portable 측정 시스템은 높은 유연성이 요구되는 고정 및 이동식 측정 응용 분야에 이상적입니다. 측정 작업 및 요구사항에 따라 작고 견고한 케이스는 최대 13개의 측정 모듈을 수용할 수 있습니다. 배터리 작동도 가능합니다.

수요가 많은 고정식 용도 – KiDAQ Rack

작고 강력한 KiDAQ Rack 측정 시스템은 3개의 높이 단위를 갖춘 19인치 기술을 기반으로 하며 테스트 벤치 및 산업용 실험실에 영구적으로 설치되도록 설계되었습니다. 이 시스템은 많은 측정 지점과 채널로 광범위한 측정 범위에 적합합니다. 다양한 요구사항을 충족하기 위해 최대 13개의 측정 모듈을 사용할 수 있습니다. 실험실 벤치에서 조작이 용이하도록 핸들을 포함한 수정된 설계도 제공됩니다.

산업 환경용 – KiDAQ DIN Rail

KiDAQ DIN Rail 측정 시스템은 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 표준화된 기계식 고정 장치를 통해 시스템의 다른 구성 요소와 함께 다양한 측정 모듈을 쉽게 설치할 수 있습니다.

어떤 측정 모듈이 필요한지 모르시나요? 측정값 개요 로 모듈을 비교하고 적합한 솔루션을 찾는 데 도움을 받으세요.

이점

모듈식의 유연한 구성

작동하기 쉬운 소프트웨어

보다 빠르고 안정적인 테스트 설정

전체 측정 체인의 투명성으로 인해 측정 확실성이 향상

PTP와 모든 측정 장치의 정확한 시간 동기화

클라우드 기반 플랫폼으로 파트너 회사를 비롯한 향후 추가 기능 지원

연락처
Max 25 MB