토크 센서

Kistler의 토크 측정 센서

이 구성품 검색기를 사용하면 연구 개발 또는 테스트 실험실의 일반 측정에 사용할 수 있는 일반적인 토크 센서를 더 쉽게 검색할 수 있습니다. Kistler는 일반적인 토크 센서뿐만 아니라 특정 용도의 다양한 맞춤식 토크 측정 솔루션도 제공합니다(오른쪽의 정보 박스 참조).

대학교와 산업계의 기본적인 연구 또는 품질 보증 지원: Kistler 토크 센서는 구동장치, 변속기 및 펌프의 동력과 마찰 값에 대한 정밀한 정의를 보장합니다. 스트레인 게이지 기술(DMS)은 회전 샤프트에 대한 측정 및 장기간의 동적/정적 측정을 위해서도 강력한 솔루션입니다. 최대 정밀도의 가장 견고한 구조 및 고온 안정성: 이러한 자산 덕분에 스트레인 게이지 기술은 가장 까다로운 작업을 완수할 수 있습니다. 압전 반응 토크 센서는 탁월한 과부하 방지, 높은 신호 분해능 및 넓은 주파수 범위 등과 같은 탁월한 특징을 제공합니다. 압전 반응 토크 센서는 기하형상, 온도 범위 또는 역학으로 인해 조건이 어려운 측정 작업에 최적입니다.

제품 선정 필터
연락처
Max 25 MB