압력 센서

Kistler의 압력 측정용 센서

이 구성품 검색기를 사용하면 연구 개발 또는 테스트 실험실의 일반 측정에 사용할 수 있는 일반적인 압력 센서를 더 쉽게 검색할 수 있습니다. Kistler는 일반적인 압력 센서뿐만 아니라 특정 용도의 다양한 맞춤식 압력 측정 솔루션도 제공합니다(오른쪽의 정보 박스 참조).


Kistler는 압력을 측정할 수 있는 압전 센서와 압저항 센서를 모두 제공하므로, 많은 용도에 맞는 솔루션을 보유하고 있습니다. 압전 압력 센서는 고도로 동적, 동적 및 준정적 압력 곡선 또는 맥동을 측정하기에 적합합니다. 압저항 압력 센서는 정적 및 준정적 압력 곡선을 측정하기에 적합합니다.

연락처
연락처
(max 25 Mb)