신호 조절

신호 처리용 구성품

이 구성품 검색기를 사용하면 연구 개발 또는 테스트 실험실의 일반 측정에 사용할 수 있는 신호 처리 솔루션을 더 쉽게 검색할 수 있습니다. Kistler는 일반적인 신호 처리 솔루션뿐만 아니라 특정 용도의 다양한 맞춤식 신호 처리 솔루션도 제공합니다(오른쪽의 정보 박스 참조).

발산되는 센서 신호의 정확하고 노이즈가 적은 처리는 이용 가능한 측정 결과를 얻기 위해 필수입니다. Kistler는 신호 처리 및 이후의 데이터 디지털화를 위한 매력적인 솔루션 제품 포트폴리오를 제공합니다. 전하 출력을 포함하고 있는 압전 센서(PE 센서)는 전하 증폭기에서 신뢰성 있게 작동합니다. 한편 통합 전자장치(IEPE 센서)를 포함하고 있는 압전 센서는 신호를 해체하고 증폭하는 Piezotron® 커플러에 의해 제공됩니다.

연락처
Max 25 MB