accelerometer-sensors

Kistler의 가속도 측정 센서

이 구성품 검색기를 사용하면 연구 개발 또는 테스트 실험실의 일반 측정에 사용할 수 있는 일반적인 가속도 센서를 더 쉽게 검색할 수 있습니다. Kistler는 일반적인 가속도 센서뿐만 아니라 특정 용도의 다양한 맞춤식 가속도 측정 솔루션도 제공합니다(오른쪽의 정보 박스 참조).

정확한 가속도 센서는 자동차 또는 기계에서 소음으로 들리거나 발진으로 느껴질 수 있는 진동(소음, 진동, 마찰 - 약칭 NVH)을 측정할 때 필수적입니다. 교량 건축 및 우주 여행의 경우도 진동 측정은 안전과 비용 효율성을 검증하는 데 핵심 요소입니다. Kistler 압전 가속도 센서는 진동을 측정할 때 항상 진폭과 주파수를 정밀하게 파악합니다.

Category products filter
[..]
받는 사람
[Hz]
받는 사람
[g]
[m/s²]
받는 사람
[°C]
[°F]
[°K]
받는 사람
[mg]
[g]
[lbs]
받는 사람
[mV/g]
[mV/(m/s²)]
받는 사람
[pC/g]
연락처
(max 25 Mb)