정확한 압력 센서 및 취급이 용이한 대형 엔진용 진단 장비

실린더 압력은 2행정 및 4행정 엔진의 모니터링에서 핵심적인 부분입니다. 유지보수 간격 최적화, 손상의 조기 탐지, 배출 한계 준수, 연료 소비량 최소화 등 수많은 방법으로 사용할 수 있는 이처럼 의미 있는 정보를 제공하는 다른 파라미터는 없기 때문입니다. Kistler 오프라인 실린더 압력 모니터링의 장점:

  • 센서를 주기적 측정용 지시기 밸브에 신속하게 장착
  • 장기적 안정성의 고정밀 센서로 고품질 측정 데이터 제공
  • 취급이 용이한 진단 장비
  • 높은 작동 온도를 견딜 수 있는 견고한 센서

대형 엔진이 작동할 때에는 안전과 신뢰성이 언제나 가장 중요합니다. 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

모든 단계에서 손상 감지

유지보수 간격 최적화

배출 한계 확실히 준수

간단한 실린더 균형 조정

연료 소비량 최적화

서비스

Precise measurements for the entire life of the sensor.