Kistler의 피로 강도 측정 - 내구력 모드에서 최고의 성능

지난 25년 간, Kistler 휠 포스 센서는 피로 강도 측정의 표준을 확립해 왔습니다. 전 세계 고객들은 도로 하중과 테스트 스탠드 애플리케이션 등을 위한 Kistler 센서 기술의 독보적인 정밀도와 품질에 찬탄을 금치 못하고 있습니다. Kistler RoaDyn 휠 포스 센서의 장점:

  • 모듈형 측정 시스템
  • 모든 하중력의 측정이 가능한 휠 포스 센서
  • 견고하게 설계된 측정 구성품

직접 확인해 보고 싶지 않으십니까? 지금 바로 Kistler에 연락하십시오.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

중량이 최적화된 구성품과 측정 시스템

간편한 취급

전 세계적인 기술 서비스 및 보정(Kistler 현지 기술 센터에서 제공)

오래 사용할 수 있는 측정 기술

서비스

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

까다로운 적용 분야에서 정품의 이점을 활용하십시오.

연락처
(max 25 Mb)