Sensors from Kistler deliver high-precision data for continuous operational monitoring of engines

폐루프 실린더 압력 제어 - 연속 모니터링

Kistler의 견고한 압전 센서와 측정 체인은 대형 엔진의 연속 작동 모니터링을 위한 고정밀 데이터를 제공합니다. Kistler의 오랜 실린더 압력 측정 경험으로 뒷받침되는 이 제품은 다양한 목적을 위한 신뢰성 있는 데이터베이스 제공을 보장합니다. 연료 소비량 저감은 한 예일 뿐입니다. Kistler의 센서 기술을 이용하면 오류가 조기에 탐지되고 연소 과정에 대한 제어가 최적화됩니다. Kistler 온라인 실린더 압력 제어의 장점:

  • 다년간의 경험으로 뒷받침되는 정확하고 안정된 측정 결과
  • 모든 실린더의 동시 모니터링
  • 불규칙성을 실시간으로 보고
  • 오래 사용할 수 있는 견고한 센서

엔진 모니터링을 위한 압전 센서 사용에 관하여 궁금한 사항이 있습니까? Kistler가 기꺼이 도와 드리겠습니다!

이점

연소 과정의 오류를 조기에 탐지

배출량과 마모 최소화

유지보수 간격 최적화

연료 절약

서비스

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)