Saving fuel with cylinder pressure sensors from Kistler

글로벌 시장 선두주자가 제공하는 실린더 압력 센서 - 뛰어난 신뢰성, 정밀성, 비용 대비 효율

대형 엔진 모니터링에 핵심적인 한 가지 요인이 있다면 그것은 실린더 압력입니다. 이 파라미터의 변함없는 측정은 지속적인 최적화에 중요한 연소 공정에 관한 신뢰성 있는 정보의 유일한 출처이며, 비용 효과적이고 안전한 엔진 작동의 기반입니다. 이 중대한 작업에는 법정 배출 한계를 확실히 준수하기 위해 지속 가능하고 충실한 최신 기술이 요구됩니다. 그러므로 위험을 무릅쓰지 말고 안전하게 Kistler 측정 기술을 선택하십시오. Kistler 의 센서와 측정 체인은 고강도에 내구성이 강하고 취급이 용이합니다. 이 제품은 안정된 지속적 서비스를 제공하며 유연한 유지보수 업무를 가능하게 해줍니다.
Sensors from Kistler deliver high-precision data for continuous operational monitoring of engines
연속 모니터링

Kistler의 견고한 압전 센서와 측정 체인은 대형 엔진의 연속 작동 모니터링을 위한 고정밀 데이터를 제공합니다. 

Cylinder pressure monitoring from Kistler supports customers to monitor 2- and 4-stroke engines
오프라인 - 엔진 진단

실린더 압력은 2행정 및 4행정 엔진의 모니터링에서 핵심적인 부분입니다. 

Benefits

Maximum operational reliability thanks to tried-and-tested, high-quality products

Reproducible, high-resolution cylinder pressure measurement

Precise engine feedback to optimize combustion

Lower fuel consumption

Reduced emissions

Customer-specific solutions for every application

Ideal for engines with flexible fuel options (multi-fuel)

Reduced service outlay

Attractive ROI thanks to long sensor lifetimes

News
No news available.
행사 및 전시회
Hamburg
SMM 2020
HALL 1, Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, Shanghai
Automotive Testing Expo China (ATE) 2020
연락처
(max 25 Mb)