자동차 충돌 테스트 및 계측

정밀도는 안전을 의미 - Kistler의 충돌 측정 시스템

예나 지금이나 능동적 및 수동적 안전을 확보하는 단계는 도로 안전의 핵심 요소이므로, 사고 시 가속도, 모멘트 및 힘의 정밀한 측정이 필수입니다. Kistler는 IIHS의 부분 정면 충돌 테스트 규약(Small Overlap Test Protocol)에 따른 계장화 충돌벽 등 첨단 차량 센서 기술과 고정밀 로드 셀 벽(충돌벽)을 제공합니다. Kistler의 측정 시스템은 개별 맞춤식의 고도로 통합된 데이터 수집 및 포괄적 소프트웨어에 의해 지원을 받습니다. 그 결과 실제 사고에 대한 시뮬레이션을 빠르고 편리하게 준비 및 수행할 수 있습니다. Kistler 충돌 측정 시스템의 장점:

  • 충돌 전, 충돌 및 충돌 후 시스템
  • 신뢰성 있는 고분해능 데이터 수집
  • 고도로 동적인 측정을 위한 센서 기술
  • 자율적이며 통합된 데이터 수집
  • NHTSA, IIHS 및 EuroNCAP을 준수하는 계장화된 충돌벽 테스트용 계장화된 충돌벽

충돌 측정 기술의 선도적 시스템 공급자를 믿고 선택해 주십시오. 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

간단한 더미 위치 지정

완벽한 문서화

100% 품질

유연한 수정

완벽한 시스템 솔루션

서비스

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

연락처
(max 25 Mb)