안전성 확보 - Kistler의 충돌 테스트 더미 시스템

충돌 테스트 더미는 사고와 폭발에 노출된 사람에게 작용하는 가속도, 모멘트 및 힘을 측정하는 데 사용됩니다. Kistler는 모든 유형의 더미에 사용할 수 있는 고정밀 센서 기술과 첨단 통합 데이터 수집 솔루션을 제공합니다. 또한 Kistler의 방대한 소프트웨어 제품 포트폴리오를 사용하여 충돌 테스트를 빠르고 편리하게 준비하고 실행할 수 있습니다. Kistler 충돌 테스트 더미 시스템의 장점:

  • 더미 내부의 제로 체적 DAS
  • 시스템 케이블이 단 한 개만 연결되므로 내장된 데이터 수집 기능이 더미의 동작에 영향을 미치지 않음
  • 요청 시 센서를 완전히 통합 가능(더미 내 센서)
  • 25,000개가 넘는 더미 내 데이터 수집 채널 출시
  • 자율적 데이터 수집

충돌 측정 기술의 최고 시스템 공급자를 믿고 선택해 주십시오. 지금 바로 Kistler에 연락하십시오!

이점

간단한 더미 위치 지정

완벽한 문서화

100% 품질

유연한 수정

완벽한 시스템 솔루션

연락처
(max 25 Mb)