자동차 안전

일상의 생명 구조 - Kistler의 기술을 이용한 자동차 안전성 테스트

도로 교통량이 꾸준히 증가함에 따라 자동차 안전 요구가 날로 엄격해지고 있습니다. 충돌 테스트는 자동차 통행의 안전을 개선하고 승객 부상 위험을 획기적으로 줄이는 데 중요합니다. 충돌 전, 충돌 또는 충돌 후 시스템 등 어떤 시스템을 사용하더라도 이처럼 중요한 목표를 달성하려면 최신 측정 기술이 필요합니다. Kistler는 복잡한 측정을 처리할 수 있는 고정밀 센서, 신뢰성 있는 데이터 수집 시스템, 고객 맞춤 서비스 및 첨단 응용 소프트웨어를 제공합니다.
더미 시스템 및 계측
더미 시스템 및 계측

충돌 테스트 더미는 사고와 폭발에 노출된 사람에게 작용하는 가속도, 모멘트 및 힘을 측정하는 데 사용됩니다. 

자동차 충돌 테스트 및 계측
자동차 충돌 테스트 및 계측

예나 지금이나 능동적 및 수동적 안전을 확보하는 단계는 도로 안전의 핵심 요소이므로, 사고 시 가속도, 모멘트 및 힘의 정밀한 측정이 필수입니다. 

THOR-50M crashtest dummy
THOR-50M crashtest dummy

Kistler only offers the Thor-50M dummy as a complete solution from a single source. This includes not only the dummy with its precise sensor technology and specific measurement data acquisition, but also the responsibility and service for the entire system.

뉴스
2019. 3. 20.
Everything from one single source: Kistler now offers the complete measuring chain for vehicle development.
2018. 12. 11.
To efficiently process huge amounts of measurement data ("big test data"): AMS brings even more digital competencies to the Kistler Group.
행사 및 전시회
Yokohama, Japan
JSAE AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPOSITION 2020 Yokohama
HALL 1, Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center, Shanghai
Automotive Testing Expo China (ATE) 2020
연락처
(max 25 Mb)