엔진 연구 개발

Kistler의 실린더 내 연소 분석 - 정밀성. 솔루션 중심. 비용 효율성

연소 엔진을 개발할 때 무엇보다 중요한 한 가지 측정값은 크랭크 앵글의 변화에 따른 실린더 압력입니다. 실린더 압력을 통해 연소, 공기 경로, 가스 교환 프로세스를 자세히 분석할 수 있습니다. 그런 다음 연구개발 목적의 엔진 매개변수를 평가 및 최적화할 수 있습니다. 광학 조사는 연소실 내 프로세스를 더욱 충실히 분석 및 최적화하기 위해 수행합니다. 목표는 효율성과 파워를 향상하고 승차감을 향상하며 배기량을 감소시키는 것입니다. Kistler는 In-Cylinder 및 가스 교환 센서 기술을 위한 최첨단 솔루션에서 글로벌 시장을 선도하는 리더입니다.

테스트 벤치용 실린더 압력 표시
테스트 벤치용 실린더 압력 표시

실린더 압력과 크랭크축 및 흡입/배기 가스 압력의 정확한 측정은 연소기관을 개발할 때 매우 중요한 요인입니다. 

차량연소해석
차량연소해석

50년이 넘는 장구한 세월 동안 Kistler는 엔진 개발을 위한 혁신적인 용도 지향 측정 시스템 분야를 선도해 왔습니다. 

모터스포츠
모터스포츠

오늘날의 경주용 자동차는 광범위한 모니터링 및 제어 센서에 대해 요구되는 매우 까다로운 요구사항을 만족해야 합니다.

optical-combustion-analysis-t
광학 연소 분석

이미징을 통해 더욱 다양한 연소 프로세스 최적화 옵션.

NVH testing
NVH testing

The flexible and complete noise, vibration and harshness (NVH) testing solution for any stage of powertrain development and refinement process: KiNOVA

News
2019. 9. 30.
Thanks to the new, model-based knock intensity detection, the KiBox KID delivers added value data to the user.
2019. 9. 27.
The Czech government has approved Weigh In Motion with KiTraffic for direct law enforcement of overloaded trucks.
행사 및 전시회
Tokyo, Japan
SEA Japan 2020
Stuttgart, Germany
20TH Stuttgart International Symposium - FKFS
연락처
(max 25 Mb)