자동차 리서치 & 테스트: 차세대 자동차 시스템 계측

첨단 자동차 기술이 개발되고 작동 조건이 더욱 복잡해짐에 따라 자동차 개발 시 필요한 테스트 요구 사항이 더욱 까다로워지고 있습니다. 정확한 계측 결과를 제공하는 자동차 테스트 프로그램은 안전하고, 에너지 효율적이며, 지속 가능한 자동차를 개발하는 데 필수적입니다. 

Kistler ART 부서는 전동장치 테스트와 자동차 동력, 구조적 부하 및 충돌 테스트에 사용되는 제품 및 시스템을 개발합니다. 계측 기술 기반 솔루션의 선도적 시스템 공급업체인 Kistler는 정확한 센서, 안정적 데이터 획득 시스템, 맞춤형 서비스 및 포괄적 애플리케이션 소프트웨어를 제공하여 자동차 부문의 복잡한 계측을 지원합니다. 

Kistler 계측 솔루션은 친환경 연소 엔진을 설계하는 데 활용되어 자동차 중량 감소에 기여하는 동시에 운전자 안전을 유지하고 자동차 안전 향상에 중요한 역할을 함으로써 언제나 최신 메가트렌드와 법적 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.

Kistler의 비즈니스 구조는 전문가들이 특정 시장에 노하우를 집중하도록 되어 있습니다. 각 사업부는 고객의 구체적 요구 사항에 맞춰 전략적 방향을 정합니다. 당사의 제품 포트폴리오는 전 세계에서 사용 가능한 포괄적 테스트 및 계측 서비스로 구성되어 있습니다.

고객 매거진

Kistler ART에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? Kistler의 고객 매거진 Connect에서 확인해보시기 바랍니다.

>> Download

Kistler가 전하는 지식

경쟁력을 확보할 수 있습니다! Kistler가 전하는 최신 시장 트렌드, 케이스 연구 및 기술 정보를 확인해보시기 바랍니다.

>> Read More

행사 및 전시회
연락처
(max 25 Mb)