완벽한 주행 차량 계측 서비스로 뛰어난 성능 보장

Kistler WIM(Weigh In Motion, 주행 차량 계측) 솔루션이 최고의 성능을 달성할 수 있도록, 부가가치 서비스 포트폴리오를 제공합니다. 여러 옵션을 활용하여 WIM 사용 및 수명 시간을 높여보십시오. 


  • 지원을 통해 최고의 시스템 설치 위치 결정 
  • 설치 전에 달성 가능한 시스템 성능 평가
  • 최고의 도로 상황을 선택하여 WIM 센서 수명 시간 연장

  • 우수한 품질로 설치할 수 있도록 직원을 교육하고 자격 부여
  • 최대의 WIM 성능을 발휘할 수 있도록 효율적이고 안정적인 설치 보장
  • Kistler 기술자 없이도 추가 주행 차량 계측 지점 및 시스템을 손쉽게 설정 가능

  • 최고의 정확도를 달성할 수 있도록 시스템 보정 및 최적화
  • 중량 기반 요금 징수와 직접 단속 사용 및 인증이 가능하도록 요구사항 적용 보장
  • Kistler에서만 제공하는 고유한 최적화 방법으로 전반적인 WIM 성능을 더욱 강화

  • 주행 차량 계측 프로젝트 보호를 위한 보증 기간 연장
  • WIM 시스템에 대한 보안 및 관리가 필요하지 않은 장기적인 운영 지원
  • 최대 5년 간 보증 연장 가능

 

 

체코 공화국에서 승인된 엔지니어가 Kistler의 선형 석영 센서 설치하는 방법에 대한 동영상을 시청하면서 확인하십시오

연락처
(max 25 Mb)