산업용 트럭 중량 측정

시멘트 공장, 광산, 항구와 같은 산업 생산 지역에서는 다수의 트럭을 짧은 시간 안에 효율적으로 측정하는 것이 핵심입니다. 산업용 트럭 중량 측정이 중요한 이유는 두 가지가 있습니다. 즉, 중량 단위로 산업용 상품 가격을 청구해야 하며, 차축 하중 또는 총 하중을 점검해야 하기 때문입니다. OIML 인증을 받은 WIM 데이터 로거와 Kistler의 압전 Lineas 쿼츠 스트립 센서는 모든 속도에서 트럭 중량을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.Weigh in Motion 시스템은 처리량을 시간당 몇 백 대의 트럭으로 향상시키며, 중량 기준으로 상품 가격을 청구할 때 합법적인 거래 데이터를 제공할 수 있습니다. Kistler는 산업용 트럭 중량 측정 시스템 셋업에 필요한 모든 구성 요소가 포함된 전체 WIM 패키지를 제공합니다.

이 시스템은 기존 플랫폼 스케일보다 많은 이점을 보유하고 있습니다. 교통 유동율이 시간당 수백 대의 트럭으로 증가할 수 있는 경우에도 대량으로 상품 가격을 청구할 수 있도록 시스템이 법규에 따라 상용 데이터를 전송합니다. Kistler는 산업용 트럭의 중량을 점진적으로 측정할 수 있는 완벽한 WIM 패키지를 제공하며, 이 패키지에는 WIM 시스템을 설치하는 데 필요한 모든 주요 장비가 포함되어 있습니다.

Kistler WIM 시스템을 이용한 산업용 트럭 중량 측정:

  • 합법적인 중량 측정을 위한 OIML R134 인증
  • 독자적인 쿼츠 측정 기술로 고도의 정밀 측정 구형
  • 항구, 산업 설비, 광산에 최소한의 중단으로 빠르게 설치
  • 연속적으로 장기간 사용 시에도 유지보수가 필요하지 않음
  • 완전 내장, 밀폐형 센서
  • RFID 송신기 또는 LPR 카메라 간편 통합

트럭의 중량울 효율적이고 안정적이며 정확하게 측정하고 싶으십니까? 언제든지 연락주시기 바랍니다. 

이점

방해받지 않는 매우 효율적인 중량 측정 프로세스

중량 기반 측정에 대한 OIML 인증 획득

전체 차량 관리를 지원하는 중량 측정 데이터

빠른 투자 수익 환수

사용자 친화적인 중량 데이터 관리

Services

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

수명 주기 동안의 비용을 정확하게 계획할 수 있습니다.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)