실시간 교통 데이터 수집

교통량 및 부하에 대한 정보는 장기적 인프라 계획, 교통 안전 개선, 도로 유지보수 최적화에서 중요한 역할을 합니다. Kistler의 Weigh in Motion 솔루션인 KiTraffic Statistics를 사용하면 교통 데이터를 실시간으로 자동 수집할 수 있습니다. 이 초소형 시스템은 WIM 데이터로거, 센서, 사전 연결된 구성 요소로 구성되어 있으며, 모든 도로 표면에 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. Lineas Compact 지면 매립형 쿼츠 센서는 도로 포장에서 25 mm 아래 설치하며, 긴 센서 수명과 정밀한 교통 데이터 수집할 수 있는 이점이 있습니다.

이러한 시스템을 사용하여 인프라 계획을 개선하고 하중 유지보수를 최적화하고 교통 유동율을 일관되게 향상시킬 수 있습니다. 뿐만 아니라 Kistler의 고정밀 수정 센서가 악천후와 높은 교통 속도에 손쉽게 대응합니다.

KiTraffic Statistics를 이용한 교통 데이터 수집:

  • 차량 부하를 정확하고 안정적으로 측정
  • 중량 정보를 포함한 차량수 및 차량 분류 데이터
  • 도로 표면 아래 설치하는 고유한 지면 매립형 Linear Compact 센서로 사용 수명 향상
  • 모든 도로 포장에 손쉽게 설치 가능
  • 장기간 사용 시에도 유지보수가 필요하지 않음
  • 시스템 구성 요소가 미리 연결되어 있어 쉽고 빠르게 설치
  • 기존 ITS 솔루션에 간단하게 통합
  • COST 323 & ASTM E1218-09 준수

자동 교통 제어가 유지보수 계획 프로세스를 간소화하여 비용을 크게 줄입니다. 

주행 차량 계측 시스템에 대해 아직도 궁금한 내용이 있으십니까? 언제든지 연락주시기 바랍니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative
이점

자동, 논스톱 교통 데이터 수집

인프라 및 유지보수 계획 최적화

특수 운송 수단 추적

Services

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

수명 주기 동안의 비용을 정확하게 계획할 수 있습니다.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)