교량 보호

효율적인 모니터링으로 과적으로부터 교량 보호 및 사고 방지합니다

교량은 교통 인프라의 중요한 구성 요소이며, 그 수명이 제한되어 있습니다. 전 세계적으로 교통량이 급증하고 있고, 많은 교량 구조물들이 노후화되고 있습니다. 이 두 요소가 결합하면 위험한 상황을 초래할 수 있습니다. Kistler의 Weigh In Motion 시스템은 교량 모니터링 및 교량 보호를 위해 가장 먼저 찾는 솔루션입니다. 본 시스템은 교량의 실제 부하에 대한 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하여 유지보수 일정을 정확하게 편성하거나, 아니면 WIM으로 과적 차량이 교량을 통과하기 전에 감지하여 접근을 제한할 수 있습니다. 

결론적으로 Kistler는 교량 보호를 위해 세 가지 접근 방식을 제공합니다.

교량이 위험상태로="" 파악되기="" 이전="" 경우:

  • Weigh in Motion으로 교통 데이터 수집: 교통 부하는 교량 수명에 직접적인 영향을 미치므로 교통 부하 분석은 교량의 현재 예상 수명을 계산하는 데 중요한 도구입니다.
  • 구조적 상태 모니터링: 스트레인 게이지 센서, 가속도계 그리고 더 많은 Kistler의 기술은 교량의 구조적 변형을 모니터링하는 최적의 솔루션이므로 초기 단계에서 결함을 감지합니다.

Kistler의 측정 기술을 통한 교량 보호의 기대 효과는 다음과 같습니다:

  • 교량 수명 연장: 과적 차량이 교량을 건너지 못하도록 방지
  • 위험 감소: 중요 구조물을 조기에 감지하고 지속적으로 모니터링
  • 교량 및 도로 작용에 대한 상세한 파악: 기존 구조물 및 예정된된 구조물을 측정하는 다양한 기술
이점

데이터 처리 및 평가가 포함된 완벽한 인증 획득 시스템

차량 이동 중에 자동으로 정밀하게 기록된 교통량 데이터

과적 차량 선별 및 접근 제한  

중량 기반 요금 징수 및 사용량 기반 유지보수

Services

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

수명 주기 동안의 비용을 정확하게 계획할 수 있습니다.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)