주행차량 계측 (WIM) 시스템 - 도로 보호와 교통 안전 강화를 위한 효율적인 중량 단속

과적 차량은 다른 도로 이용자에게 위험할 뿐만 아니라 도로와 교량에 손상을 입힐 수 있습니다. Kistler의 주행차량 계측 시스템 KiTraffic Plus는 도로에서의 중량 단속을 효율적으로 지원하도록 설계되었습니다. 내장형 카메라를 사용하여 모든 차선과 다양한 차량 속도에서 과적 차량을 자동으로 감지합니다. 자동 중량 제한 데이터는 노변에서 즉시 처리 가능하며 실시간으로 사용할 수 있습니다. 예를 들어 과적 차량에 벌금을 자동으로 부과해 도로 안전을 향상할 수 있습니다. 중량 제한 시스템은 또한 인프라 계획을 위한 중요 데이터를 수집하고, 도로 유지보수에 대한 공공지출을 줄이는 데에도 적용할 수 있습니다.

Kistler의 WIM(주행차량 계측) 제어 시스템은 차량 허용 표준을 무시하는 도로 사용자를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이 모든 과정이 실시간으로 진행되므로 모니터링 프로세스의 효율성이 향상됩니다. 따라서 교통 안전이 개선되고 운송 회사 간의 불공정한 경쟁이 방지됩니다.

또한 Kistler의 WIM 시스템은 인프라 계획에 필요한 유용한 데이터를 수집하고 정부 도로 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. Kistler의 장비는 러시아 여러 지역에서 인증을 획득한 다양한 중량 스테이션의 작업을 성공적으로 처리하고 있습니다. Kistler는 주행 차량 계측의 입지를 지속적으로 확대하고 있습니다. 

KiTraffic Plus를 이용한 중량 단속:

  • 모든 속도에서 정확하고 안정적으로 차량 중량 측정
  • 모든 차선 모니터링 확장 가능
  • 독자적인 쿼츠 기술로 뛰어난 센서 안정성 및 내구성 제공
  • 과적 차량 식별 완전 자동화
  • 기존 제어 시스템에 쉽게 통합
  • OIML-R-134 인증 및 COST 323 & ASTM E1218-09 준수

도로 및 도로 사용자 모두가 최적으로 보호받기를 원하십니까? 그렇다면 저희에게 연락 주십시오!

이점

직접 단속 및 사전 선별을 위한 안정적, 효율적인 중량 통제

이동식 중량 통제를 위한 간단한 계획

도로 손상 감소 및 관련 공공지출 절감

교통 안전 향상

Services

처음부터 애플리케이션 중심의 전문지식을 교육합니다.

가장 정확한 계측으로 공정을 진행하십시오.

수명 주기 동안의 비용을 정확하게 계획할 수 있습니다.

Kistler 전문가들이 친절한 지원과 자문을 제공합니다.

연락처
(max 25 Mb)