주행 중 계측

Kistler의 Weigh In Motion 솔루션 - 신뢰성 높은 교통 데이터

운송 수단은 이동을 편리하게 만들어 줍니다. 운송 수단은 사람과 장소를 연결해 주며, 물물 교환이 가능하게 만들고, 생활의 질을 높이는 데 중요한 전제 조건입니다. 전 세계에서 그 의미가 커지고, 운송량이 증가하는 것은 당연한 현상일 것입니다. 하지만 이와 동시에 도로 및 교통 인프라에 대한 부담도 더욱 강조되고 있습니다. 도로 손상을 방지하고 안전을 보장할 수 있도록 도로 소유자와 운영자는 도로 사용을 지속적으로, 부지런히 관리해야 합니다.

Kistler에서 제공하는 인증된 WIM(Weigh In Motion, 주행 차량 계측) 첨단 솔루션은 교통 흐름에 영향을 미치지 않으면서 교통 데이터를 수집 및 처리합니다. KiTraffic과 선형 석영 센서는 총중량의 최대 2.5% 정확도 오차 및 아주 높은 수명이 특징입니다. 계측 기술 전문업체 Kistler의 포트폴리오는 센서에서 소프트웨어를 아우르는 종합 측정 시스템으로 구성되어 있습니다. 교통량, 차축 하중, 총 중량에 대한 정확한 데이터를 통해 과적 차량을 식별함으로써 도로 인프라를 안정적으로 보호하고 도로 안전을 강화하며 교통 유발자에게 효과적으로 과금할 수 있습니다. 도로 선정 및 교정과 같은 추가 서비스로 Kistler의 Weigh In Motion 포트폴리오가 완성됩니다.

이러한 센서는 유료 도로 사용에 대한 요금 징수뿐 아니라, 교통 데이터 수집에서 차량 질량 제어에 이르는 다양한 작업을 해결하기 위해 전 세계적으로 사용되고 있습니다.

교통 데이터 수집
교통 데이터 수집

간편한 교통 모니터링 및 최적의 인프라 계획을 도와주는 KiTraffic Statistics WIM 시스템.

가중치 적용
가중치 적용

실시간으로 자동 과적 차량을 식별해 도로 안전과 도로 수명을 향상하는 KiTraffic Plus WIM 시스템. 

중량 기반 통행료 과금
중량 기반 통행료 과금

공정한 중량 기반 통행료 과금을 위한 WIM 시스템으로 도로 유지보수에 필요한 수익 창출.

교량 보호
교량 보호

Kistler의 주행 차량 계측 시스템은 과적 차량과 트럭에 의한 과응력으로부터 교량을 보호합니다.

산업용 트럭 중량 측정
산업용 트럭 중량 측정

중량 기준으로 산업용 상품 가격을 청구하거나 트럭 차축 하중 또는 차량 총 중량을 점검하기 위한 WIM 시스템.

주행 차량 계측 서비스
주행 차량 계측 서비스

Kistler의 주행 차량 계측 서비스 기능은 WIM 솔루션에 대한 최고의 성능과 부가가치를 제공할 수 있도록 개발되었습니다.

Kistler는 Weigh In Motion에서 20년 이상의 경력을 갖춘 기업입니다.
현재까지 50개국이 넘는 곳에 50,000개 이상의 Lineas 쿼츠 센서가 설치되었습니다.

뉴스
2020. 2. 26.
With an accuracy of +/- two percent, the new KiTraffic Digital is the most accurate Weigh In Motion system to date.
2019. 12. 2.
Thanks to its high accuracy and robustness, the new KiTraffic Digital makes it easy to directly fine overloaded vehicles.
2019. 7. 17.
Turkey opts for weight enforcement with WIM technology from Kistler
2019. 3. 21.
Infrastructure stress is caused by vehicle weight, not vehicle numbers: keep track of increasing axle loads with Weigh In Motion
2019. 3. 14.
Kistler celebrates 4,000 Lineas WIM sensors sold to long term customer International Road Dynamics Inc.
2018. 12. 17.
Thanks to precise Weigh in Motion technology from Kistler, Hungary's roads are sustainably protected against overloaded vehicles.
행사 및 전시회
Raleigh, NC, USA
National Travel Monitoring (NaTMEC) 2020
연락처
(max 25 Mb)