서비스

일괄 패키지 서비스로 고객이 성공적인 속도 감시를 수행할 수 있도록 지원합니다

우리 서비스의 중심에는 개별 기준에 맞는 효과적인 사례 기반 데이터 분석이 가능한 분석 소프트웨어 esoDigitales가 있습니다. esoDigitales는 측정 데이터와 측정 지점 전반에 관한 간략한 개요를 제시하며, 사고나 위반 빈도에 관한 정보는 물론 측정 장소 분석이 가능합니다 . www.esodigitales.de를 방문하면더 자세한 정보를 살펴 보실 수 있습니다

또한 서비스, 교육, 수리 또는 출동 차량 장비 등에 관한 모든 정보에 관해 우리 전문가 팀이 상담해드립니다.

지원되는 서비스는 다음과 같습니다. 

  • 출동 차량: 차량 개조(독일기술검사협회 TÜV 인증), 대여/리스, 상담
  • TSP(Traffic Service Providing) 서비스, 유연한 자금 조달을 위한 장비 및 차량 대여/리스
  • 다양한 데이터 포맷의 분석 서비스
  • 전문 교육, 현장 파견도 가능
  • 비상 시는 물론 정기적인 점검에 필요한 신속한 수리 및 지원 서비스
  • 고정 장비에 필요한 현장 평가

 더 궁금한 점이 있으십니까? 고객에게 가장 필요한 서비스가 무엇인지 함께 찾아 드립니다.

연락처
Moon Kyo Han
Sales Representative